DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-63061| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40013658| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0027U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |