cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||