Versatilitatea este un principiu al seriei EH, ce caracterizează și designul capacelor. Spațiul deschis al blocului terminal asigură flexibilitate în ceea ce privește tehnologia de conectare pentru circuite imprimate. Sunt disponibile trei tipuri de capace pentru conexiuni de circuit imprimat personalizate. Alegeți între capace cu un spațiu deschis al blocului terminal pe una sau ambele părți sau un capac închis.
DIN rail housing, Upper housing part, tall design, connection opening on both sides, connection opening on both sides, width: 45.1 mm, height: 75.26 mm, depth: 36.95 mm, color: black (similar RAL 9005)