Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Cutii de matisare pentru transferul de date conform standardelor viitorului
Cutiile de matisare asigură transferul de date în timp real și sigur pe termen lung. Având un design compact și unitar, cutiile de matisare pun la dispoziție un spațiu interior mare pentru conectarea sigură a fibrei optice, atât pentru șina DIN, cât și pentru montarea în rack de 19".
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, color: black, Ethernet
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Avantajele tale
- Siguranță maximă împotriva influențelor electromagnetice și ESD
- Flexibilitate maximă la instalare datorită diferitelor opțiuni de fixare pentru adaptorul de șină DIN al variantelor de șină DIN
- Eficacitate în condiții dificile datorită unui domeniu de temperatură testat de minim -25 până la +70 °C
- Timp de montare pe teren mai redus datorită variantelor preasamblate pentru îmbinări de fuziune
- Operare intuitivă a panoului frontal și structură clară a tabloului de distribuție datorită designului unitar Phoenix Contact