Cable connector, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm
Conectori de cablu pentru cablarea de semnale, date și putere
Prelungirea și repararea cablurilor deteriorate sunt provocări zilnice în meseria de electrician. Aceasta este realizată rapid și eficient cu ajutorul cablurilor pentru transmiterea de semnale, putere sau date și cu ajutorul conectorilor pentru cablu. Phoenix Contact îți oferă conectori pentru cablu cu conexiune cu șurub sau conexiune prin perforarea izolației IDC pentru o conexiune a conductorului de la 0,14 la 6 mm².
Conductor connector, connection method: IDC connection, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Cable connector, 5-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm
QUICKON cable connector, black, 3+PE-pos., 0.75 mm2 ... 1.5 mm2 /500 V/15 A, for a cable diameter of 6 mm ... 12 mm.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 13 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
QUICKON cable connector, gray, 4+PE-pos., 1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 690 V / 20 A, for 6 mm ... 11 mm cable diameter.
Cable connector, 4-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm
QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, for cable diameter of 9 mm ... 14 mm.
Protective cap, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, min. conductor cross-section: 0.75 mm2, max. conductor cross-section: 4 mm2, rated voltage: 1000, min. cable diameter: 9.5 mm, max. cable diameter: 12.5 mm, End cap to prevent moisture from entering
Avantajele tale
- Reparații sau prelungiri rapide ale cablurilor prin conectori de cablu: în combinație cu un conector folosit și ca legătură de cuplare
- Extrem de robuste: carcase în grade de protecție de până la IP68/IP69K și IK08 pentru un domeniu larg de aplicare
- Siguranță maximă: conexiune eficientă prin codare mecanică împotriva conectării eronate și protecție la contactul cu degetul
- Inovator și rapid: conector de cablu cu conexiune prin perforarea izolației QUICKON pentru o economie de timp de până la 80 % la conectarea la fața locului
- Transfer eficient de semnale și date: ecranare la 360° în medii încărcate electromagnetic
Conectori pentru cablu din seria QPD
Descoperă eficiența conectorilor pentru cablu din seria QPD de la Phoenix Contact. Conectorii compacți pentru cablu facilitează enorm prelungirea sau repararea cablurilor. Datorită tehnologiei avansate de conectare prin perforarea izolației IDC, poți reduce volumul de muncă cu până la 80 %. Poți finaliza lucrările electrice în cel mai scurt timp. Conectorii pentru cablu QPD sunt un ajutor indispensabil pentru orice electrician – de exemplu, pe șantierele de construcții, în producția de utilaje și sisteme sau pentru instalațiile electrice generale.
Instalare rapidă, fără unelte speciale
Distribuția energiei nu trebuie să fie un proces laborios. Acest lucru este dovedit de conectorii pentru cablu QPD. Conexiunea rapidă IDC funcționează fără dezizolarea lițelor. Nu sunt necesare unelte speciale costisitoare pentru instalare. Urmărește videoclipul pentru a vedea cât de ușoară este instalarea.