Invertoare CC/CA pentru șina DIN

Invertoare CC/CA

Noul invertor CC/CA din gama QUINT POWER transformă curentul continuu în curent alternativ. Cu acest transformator de tensiune compact, oferim pentru prima dată o soluție pentru generarea de curent alternativ în aplicații de curent continuu.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare la nivel internațional datorită selecției manuale a tensiunii alternative prin intermediul blocului terminal de semnal
  • Sinusoidă pură la ieșire
  • Interfață USB pentru conectarea, de exemplu, cu PC-uri industriale
  • Conectabil în paralel pentru diverse aplicații
  • Economie de spațiu datorită design-ului compact

Conectare în paralel cu ieșire sincronizată

Convertizorul vă oferă posibilitatea de a conecta în paralel două dispozitive. Astfel, puteți crește nivelul de siguranță în exploatare a instalațiilor dumneavoastră în cazul întreruperii alimentării (redundanță) sau puteți profita de posibilitatea de creștere a puterii. Prin utilizarea convertizorului, puterea de ieșire poate fi dublată.
Unghiul de fază este sincronizat în ambele moduri de funcționare prin intermediul comunicării dintre cele două invertoare CC/CA.

Conectare în paralel convertizor QUINT CC/CA

Conectare în paralel convertizor QUINT CC/CA

Rețea trifazată pentru aplicațiile sistemelor de acționare

Pentru realizarea unei rețele trifazate, se conectează în paralel trei convertizoare. Cele trei invertoare CC/CA pot comunica unele cu altele, sincronizând, astfel, defazarea de 120° în timp real. Astfel, pot fi operate chiar și sisteme de acționare trifazate.

Rețea trifazată cu convertizor QUINT CC/CA

Rețea trifazată cu convertizor QUINT CC/CA