Pe lângă distribuitoarele complet încapsulate cu filet M8, ai la dispoziție distribuitoare cu filet metalic sau din plastic M12, în funcție de aplicație. Pentru aceasta sunt disponibile diverse versiuni pentru conexiunea cablului principal.
Distributor box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, number of positions: 4, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Spring-cage connection 180°, shielding: no