Cutii de distribuție

Cutii de distribuție pentru aplicații de semnal și putere

Prin intermediul cutiilor de distribuție poți cabla rapid și clar pe teren. Cutiile de distribuție integrează simplu mai multe cabluri într-un cablu principal, care este conectat la controler. Datorită indicatorului de stare, poți ține sub observație numeroase semnale.

Go to Product Detail Page for item 1175447
SACB-8/16-PT QO - Distributor box
SACB-8/16-PT QO - Distributor box
1175447

Distributor box, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.75 mm2, number of slots: 8, number of positions: 5, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Push-in connection 180°, shielding: no, When connecting 5 conductors, max. 0.5 mm2 can be connected

Avantajele dumneavoastră

  • Cablare flexibilă, datorită gamei largi de produse și diferitelor conexiuni prin cablu master la nivelul cutiilor de distribuție
  • Disponibilitate ridicată a mașinilor, datorită diagnosticului simplu
  • Siguranță în câmp, grație carcaselor turnate și gradelor mari de protecție

Produse noi

Cutie de distribuție M12 Push-Pull cu conexiune debroșabilă pentru capac

Cutii de distribuție M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull

Noul standard în tehnologia de automatizare

Noile cutii de distribuție M12 impresionează prin instalarea lor intuitivă, complet fără unelte. Cablurile principale și conectorii M12 sunt conectați în mod convenabil și sigur prin conectare directă. Acest lucru garantează o economie de timp semnificativă și cablarea în siguranță.

Caracteristici principale

  • Carcasă de conector debroșabilă
  • Conexiune a cablului principal cu tehnologie de tip push-in
  • Sistem de blocare rapidă Push-Pull conform IEC 61076-2-010
  • Codare A, variante cu 4 și 5 poli, fără ecranare
  • Secțiune transversală conexiune: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Grad de protecție: IP65, IP67
  • Domeniu de temperatură: -25 °C ... 80 °C

Avantaje

  • Montaj rapid, fără unelte, datorită carcasei de conector debroșabile cu blocare prin prindere
  • Conectare simplă a cablului principal cu tehnologia de tip push-in
  • Instalare rapidă și sigură a conectorilor cu sistem de blocare rapidă Push-Pull
  • Mai multă flexibilitate datorită porturilor M12 pentru conectori cu șurub clasici sau conectori Push-Pull
  • Alocare clară datorită etichetelor de marcare de pe capac și de pe carcasa de bază

Cutie de distribuție pentru utilizare exterioară la nivelul unei mașini

Cutie de distribuție pentru utilizare exterioară la nivelul unei mașini

Cutii de distribuție pasive pentru orice aplicație

În tehnologia de conectare descentralizată, sistemele de distribuție pasivă reprezintă conexiunea dintre dispozitivele periferice și PLC. Phoenix Contact vă oferă cutii de senzori/actuatoare special concepute pentru cerințele dumneavoastră. De la diferite dimensiuni de filete, până la diverse tehnici de conectare a cablurilor master și produse care sunt în afara specificațiilor clasice din mediul industrial.

Instalare complet fără unelte cu ajutorul cutiilor de distribuție M12 Push-Pull

Instalare complet fără unelte cu ajutorul cutiilor de distribuție M12 Push-Pull

Instalare complet fără unelte cu ajutorul cutiilor de distribuție M12 Push-Pull

Cutiile de distribuție M12 Push-Pull impresionează prin instalarea lor intuitivă, complet fără unelte. Cablurile principale și conectorii M12 sunt conectați în mod convenabil și sigur prin conectare directă. Acest lucru garantează o economie de timp semnificativă și cablarea în siguranță.

Integrare și distribuție eficientă

Prezentare generală a gamei de produse pentru cutii de distribuție
Cutii de distribuție cu conexiune prin perforarea izolației IDC
Cutiile de distribuție sunt complet acoperite
Cutie de distribuție cu alocare dublă
Cutie de distribuție cu conexiune plug-in a cablului principal
Prezentare generală a gamei de produse pentru cutii de distribuție

Pe lângă distribuitoarele complet încapsulate cu filet M8, ai la dispoziție distribuitoare cu filet metalic sau din plastic M12, în funcție de aplicație. Pentru aceasta sunt disponibile diverse versiuni pentru conexiunea cablului principal.

Cutii de distribuție cu conexiune prin perforarea izolației IDC

Economisiți timp și conectori. Cu conexiunea prin perforarea izolației IDC QUICKON puteți conecta capetele de cablu deschise direct la distribuitor, fără dezizolare.

Cutiile de distribuție sunt complet acoperite

Chiar și în medii corozive, distribuitorul încapsulat oferă o protecție completă a cablajului imprimat.

Cutie de distribuție cu alocare dublă

Prin utilizarea distribuitoarelor în Y, în fiecare slot pot fi conectate până la două semnale. Astfel economisiți spațiu în sistem și costurile aferente cablării.

Cutie de distribuție cu conexiune plug-in a cablului principal

Cutiile de distribuție M12 Push-Pull pentru autoasamblare oferă o conexiune debroșabilă pentru capac cu blocare prin prindere. Capacul este pur și simplu conectat la conectorul baretă al cutiei de distribuție fără șuruburi. Cârligele asigură o fixare sigură. De asemenea, carcasa de conector poate fi îndepărtată fără unelte dacă trebuie înlocuită. Tot ce trebuie să faci este să împingi cârligele în față cu degetul, iar încuietoarea este deschisă.

Cutii de distribuție pentru aplicații speciale

Cutie de distribuție ecranată M12
Cutii de distribuție pentru aplicații în aer liber
Cutie de distribuție din oțel inoxidabil pentru industria alimentară cu cabluri și conectori conectați
Cutie de distribuție ecranată M12

Prin intermediul cutiilor, cablurilor și conectorilor de senzori/actuatori ecranați la 360° puteți transmite semnale în mod fiabil, chiar și în aplicații critice din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice.

Cutii de distribuție pentru aplicații în aer liber

Cablarea M12 în aer liber este expusă constant la condiții extreme: radiații UV, poluare cu ozon, căldură extremă, frig extrem și variații rapide de temperatură. În plus, cablarea trebuie să reziste la jeturile puternice de apă, diferite grăsimi, vibrații și șocuri.
Prin utilizarea materialelor de înaltă calitate, coroziunea și intemperiile extreme nu reprezintă o problemă pentru cablarea noastră M12 pentru exterior.

Cutie de distribuție din oțel inoxidabil pentru industria alimentară cu cabluri și conectori conectați

Industria alimentară impune cerințe ridicate componentelor și materialelor în ceea ce privește gradul de protecție, rezistența la coroziune și igiena. Phoenix Contact oferă o soluție completă pentru aplicațiile din acest mediu. Prin designul igienic special, cutia de distribuție este deosebit de ușor de curățat, iar oțelul inoxidabil garantează protecția completă împotriva coroziunii.