Sistemul de ghidare a cablurilor CGS simplifică proiectarea, deoarece, spre deosebire de tuburile pentru cabluri, acesta poate fi planificat și modelat în sistemul CAD. Astfel, lungimile de cablu sunt predefinite și planificabile. Montarea rapidă și simplă se realizează prin intermediul flanșei integrate, cu dispozitiv pentru eliminarea tensiunii.
Protective hose, material: PA 6, UV-resistant: yes, flexible, degree of protection: IP68, color: black, flammability rating in acc. with UL 94: HB, inside diameter: 16.5 mm, Total length: 50 m