Protective hose - WP-PA HF-HB 21,2 BK
3240841

Protective hose, material: PA 6, filament: without, UV-resistant: yes, flexible, degree of protection: IP68, color: black, inflammability class in acc. with UL 94: HB, inner diameter: 17 mm, Total length: 50 m


Detalii despre produs




Notes on operation Protective hose length is measured stretched out; length tolerance ±5%

Product type Corrugated pipe
Tensile strength GRP 100 N

External dimensions
Outside diameter 21.2 mm
Internal dimensions
Internal diameter 16.5 mm

Color black
Material PA 6
Flammability rating according to UL 94 HB
Components free from silicone, halogen, and cadmium

Mechanical properties
Bending radius, dynamic 75 mm
Bending radius, static 45 mm
Tensile strength 100 N
Bending cycles
Bending radius, dynamic 75 mm
Bending radius, static 45 mm
Ambient conditions
Halogen-free yes

Ambient conditions
Degree of protection IP68
IP69K
Ambient temperature (operation) -25 °C ... 120 °C
Resistance to UV radiation yes
Short-term temperature 120 °C

Resistance to UV radiation yes

Număr articol 3240841
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BF7DSA
Pagina de catalog Pagina 585 (C-3-2019)
GTIN 4046356736572
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3.225 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3.225 g
Cod tarifar vamal 39173200
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

ID de înregistrare:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

VDE Zeichengenehmigung

ID de înregistrare:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values