Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conectori pentru acumulatori pentru instalarea ușoară a sistemelor de stocare a energiei

Conectori pentru acumulatori

Instalezi rapid, sigur și economic sistemele de stocare a energiei pentru aplicații de până la 1.500 V – cu conexiuni de baterie conectabile prin conexiune pentru bară colectoare sau conector de pol de baterie. Profită de avantajele ambelor tehnologii de conectare din față sau din spate. Utilizează conectorul optim pentru aplicația ta.

Go to Product Detail Page for item 1231076
ES-C4F-S-CO1 - Connector
ES-C4F-S-CO1 - Connector
1231076

Connector, Range of articles: BPP, color: red/black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 2.5 mm2, max. conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Tehnologie de conectare inovatoare: tensiuni de până la 1500 volți
  • Utilizare flexibilă: se pot realiza conexiuni pe partea frontală și posterioară a modulului bateriei
  • Instalare rapidă: datorită interfeței conectabile, nu este necesară cablarea
  • Instalare și întreținere sigură: protecție completă la atingere, chiar și în stare neconectată
  • Conectare de durată: nivel superior de siguranță datorită unei reacții clare în urma inserării

Produse noi

Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic
Conectori protejați împotriva inversării polarității din seria BPC

Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic

Conectare invertor cu protecție împotriva inversării polarității

Noii conectori pentru aplicații cu unități de stocare pentru uz casnic sunt concepuți pentru utilizarea în invertoarele cu baterii. Conectorii de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității împiedică conectarea necorespunzătoare la aplicația fotovoltaică standard, precum și scurtcircuitarea polilor bateriei.

Caracteristici principale

  • Curent nominal de până la 60 A
  • Tensiune nominală: 1.500 V CC
  • Secțiune conductor: 6 mm² ... 16 mm²
  • Grad de protecție: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cicluri de conectare: 100

Avantaje

  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor placate cu argint
  • Conectare corectă: conectarea bateriilor cu protecție împotriva inversării polarității datorită codării mecanice
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Culori diferite: identificare cu ușurință a polilor bateriei

Conectori de poli de baterie

Conexiuni sigure pentru sistemele de stocare a energiei

Conectorul protejat împotriva inversării polarității din seria BPC este ideal pentru utilizarea în acumulatori. Datorită capacității sale de rotire, a contactelor cu protecție la atingere și a unei codări mecanice, conectorul cu un singur pol oferă un nivel deosebit de ridicat de flexibilitate și siguranță la conectarea modulelor de baterii.

Caracteristici principale

  • Curent nominal de până la 400 A
  • Tensiune nominală: 1.500 V
  • Secțiune conductor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grad de poluare 2
  • Grad de protecție IP65/IP67
  • Cicluri de conectare > 100
  • Codare mecanică și cromatică
  • Clasă de inflamabilitate V0 conform UL 94

Avantaje

  • Conectare fără erori datorită codării mecanice și cromatice
  • Instalare eficientă datorită impermeabilității și a contactelor cu protecție la atingere
  • Transmitere continuă a puterii datorită rezistenței ridicate la șocuri și vibrații
  • Flexibilitate datorită capacității de rotire la 360° și a diferitelor metode de conectare
  • Respectarea tuturor standardelor relevante pentru acumulatori: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Mostră gratuită
Comandați mostra dumneavoastră personală

Doriți să testați soluțiile noastre de conectare pentru acumulatoare? Comandați pachetul de mostre gratuit și convingeți-vă de modul confortabil de utilizare a conectorilor noștri.

Comandare mostră gratuită
Conectori pentru baterie
GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Conectori de poli de baterie pentru cablare liberă

Conectori de poli de baterie pentru cablare liberă

Conectorii de dispozitive și cabluri protejați la inversarea polarității sunt ideali pentru utilizarea în acumulatoare. Datorită posibilității de rotire, protecției la atingere și codării mecanice, oferă flexibilitate și siguranță ridicată la conectarea polilor bateriei.

  • Posibilitate de rotire la 360°: ideal pentru ieșirile de cablu flexibile
  • Fără erori la conectare: conectarea bateriilor cu protecție la inversarea polarității asigurată datorită codării mecanice
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Diverse variante de culoare: identificarea mai ușoară a polilor bateriei
  • Montare flexibilă datorită diverselor tehnologii de conectare din partea laterală a dispozitivului
Conectori pentru conexiune cu bare colectoare

Conectori pentru conexiune cu bare colectoare

Conectorii pentru conexiuni cu bară colectoare facilitează instalarea sistemelor de inserare în acumulatoare. Conectorii protejați la inversarea polarității sunt inserați la nivelul părții posterioare a unui modul de stocare și sunt adecvați pentru tensiuni de sistem de până la 1.500 V.

  • Instalare rapidă: realizarea directă a contactului cu modulele de baterie de la nivelul barei colectoare din rack
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Diverse domenii de utilizare: structura modulară permite diverse intensități ale curentului
  • Sistem de inserare cu interfață integrată: nu este necesară cablarea la instalare
Conectori cu protecție împotriva inversării polarității pentru sisteme de stocare de uz casnic

Conectori de poli de baterie pentru sisteme de stocare de uz casnic

Noii conectori pentru aplicații de acumulatoare casnice sunt ideali pentru utilizarea în invertoarele cu baterie. Conectorii de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității împiedică conectarea necorespunzătoare la tehnologia de conectare fotovoltaică obișnuită și scurtcircuitarea polilor de baterie.

• Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor argintate
• Fără erori la conectare: conectarea bateriilor cu protecție la inversarea polarității asigurată datorită codării mecanice
• Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
• Culori diferite: identificare cu ușurință a polilor bateriei

Acumulator ca mediu de stocare pentru energii regenerabile

Acumulatorii facilitează consumul propriu de energii regenerabile, indiferent de momentul în care acestea au fost produse. Astfel, au o contribuție semnificativă la degrevarea rețelei și susțin integrarea energiilor regenerabile în rețeaua electrică. Pentru a putea conecta sistemele de stocare în mod sigur, rapid și eficient, este necesară o tehnologie de conectare specială, optimizată pentru utilizarea în sisteme de stocare.

Videoclip: Baterii de stocare cu conexiuni de baterie conectabile
Instalarea în siguranță a acumulatoarelor de până la 1.500 V YouTube

Instalare sigură și rapidă a acumulatoarelor de până la 1.500 V

Conexiunile cu bare colectoare și conectorii de poli de baterie pentru bateriile de stocare sunt sigure și rentabile. Aflați mai multe din acest videoclip.

Videoclip: Instalarea conectorilor de poli de baterie
Instalare extrem de simplă a conectorilor de poli de baterie YouTube

Instalare extrem de simplă a conectorilor de poli de baterie

Descoperiți aici modul simplu și rapid de instalare a acumulatoarelor cu conectorii de poli de baterie și conexiunile cu bară colectoare de la Phoenix Contact.

Document în format electronic
Soluții pentru acumulatoare

Informați-vă cu privire la sistemele electronice și carcasele adecvate pentru acumulatoare și identificați tehnica de conectare adecvată pentru cerințele dumneavoastră. Tabelele de produse ce oferă o prezentare generală facilitează procesul de selecție.

Hârtie electronică deschisă
Baterie verde cu pictograme pentru soluții pentru acumulatoare
Imagine interactivă: unități de stocare de uz casnic, industriale și de mari dimensiuni ca elemente pentru interconexiunea sectoarelor
Unități de stocare industriale
În clădirile și fabricile comerciale, acumulatoarele sunt folosite de mult timp pentru surse de alimentare neîntreruptibile. Noile tehnologii extind posibilitățile de utilizare în domeniul managementului energetic. Limitarea vârfurilor de sarcină cu ajutorul acumulatoarelor reduce semnificativ costurile de energie ale companiilor, de exemplu.
Unități de stocare industriale
Unități de stocare de mari dimensiuni
Unitățile de stocare de mari dimensiuni sunt folosite pentru susținerea rețelei. Acestea permit, de exemplu, sarcini de vârf înalte în pofida infrastructurii de rețea necorespunzătoare - de exemplu, la stațiile de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. O altă utilizare a unităților de stocare de mari dimensiuni este gestionarea energiei, adică stocarea sau furnizarea energiei în funcție de prețul electricității.
Unități de stocare de mari dimensiuni
Unități de stocare de uz casnic
Cu un sistem fotovoltaic cuplat, acumulatorul de uz casnic poate fi utilizat la întreaga capacitate. Proporția de energiei autogenerată pentru consum propriu va crește semnificativ, iar în cazul unei întreruperi a rețelei publice, acesta va permite o alimentare continuă și autosuficientă.
Unități de stocare de uz casnic