Prizele de încărcare CCS cu secțiuni de conductor de până la 120 mm² facilitează încărcarea ultra-rapidă în siguranță cu 375 kW (375 A/1.000 V) și cu peste 500 kW (500 A/1.000 V) în Boost Mode. În funcție de factorii externi, cum ar fi temperatura mediului ambiant, vehiculele electrice pot fi încărcate în câteva minute.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, up to 500 A in Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, Single-core wires connected at one end, length: 6 m, locking actuator: 24 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, for charging with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC contacts.