Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 270
Cabluri FV pentru cablarea cu curent continuu
Rezistente la temperatură și la raze UV: cu cablurile fotovoltaice din seria SUNCLIX, vei îndeplini toate cerințele industriei solare. Poți cabla simplu și eficient modulele fotovoltaice. Gama cuprinde cabluri de curent continuu vândute la metru, precum și unelte și accesorii pentru cablarea în siguranță a sistemului tău fotovoltaic. Utilizează cabluri fotovoltaice cu un singur pol pentru secțiuni transversale de 2,5, 4, 6 până la 10 mm² în lungimi de 100, 500 și 1.000 de metri.
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Crimp, cable length: 350
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 160
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 27 A, connection cross section: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , contact material: Cu
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 500
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 40 A, connection cross section: 6 mm2 ... 6 mm2, contact material: Cu
Filler plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 27 A, Connection method: Crimp, cable length: 300
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 4 mm2, rated current: 35 A, Connection method: Crimp, cable length: 400000
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 350
Avantajele tale
- Conexiune mai rapidă și mai simplă a conductorului la fața locului, datorită tehnologiei inovatoare de conectare rapidă
- Mai multă flexibilitate și economie de timp datorită numeroaselor tehnologii de conectare și a soluțiilor preasamblate cu conectori SUNCLIX cu conexiune prin sertizare
- Cablare simplă datorită configurării conectorilor solari fără scule speciale
- Conexiune durabilă și eficientă prin intermediul componentelor testate și certificate TÜV și UL
- Cablare orientată spre viitor a sistemelor fotovoltaice cu soluții de conectare universale