Gamă extinsă de cabluri și linii pentru rețele și magistrale de câmp

Cabluri de date pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale

Cu cablurile de date industriale asamblate poți transfera date în mod sigur și eficient la viteze de până la 40 Gbps pentru toate rețelele și sistemele de magistrală uzuale. Realizează soluții universale cu o gamă largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor. Portofoliul include conexiuni de la M8, M12, RJ45 la USB, HDMI, D-SUB și până la conexiuni coaxiale și de fibră optică, precum și cablări pentru Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1437821
SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - Device connector rear mounting
SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - Device connector rear mounting
1437821

Device connector rear mounting, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, D-coding, on free cable end, Cable connection, cable length: 2 m, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Avantajele tale

  • Spectru cuprinzător de aplicații, grație compatibilității tuturor rețelelor și sistemelor de magistrală
  • Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 40 Gbps
  • Conexiuni absolut sigure și eficiente ale ecranării cu Advanced Shielding Technology pentru soluții de cablare M8 și M12, chiar și în cazul unor influențe extreme ale mediului
  • Nivel înalt de siguranță în mediul industrial cu ajutorul conectorilor robuști

Produse noi

Conectori de date M12 Push-Pull pentru aplicații Ethernet
Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Cabluri de rețea M12 Push-Pull

Transmitere de date simplă și fiabilă

Conectorii M12 push-pull preasamblați pentru aplicații Ethernet oferă o transmisie simplă și sigură a datelor de mare viteză. Cablurile de rețea impresionează prin instalarea lor rapidă, fără unelte și sunt ecranate în mod absolut fiabil cu Advanced Shielding Technology.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Versiunea cu pini și mufe
  • Variante drepte și unghiulare
  • Ecranare 360° cu Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 10 Gbps
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Pentru aplicații în tabloul electric

Phoenix Contact își completează gama cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING. Noile cabluri în cele opt culori alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru îți oferă alternative colorate pentru aplicațiile CAT6A.

Caracteristici principale

  • Culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru
  • Transfer de date până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Variante de lungime între 0,3 și 50 m
  • Protecție integrată a cârligului de fixare

Avantaje

  • Perfecte pentru aplicații în birouri, clădiri și zone industriale protejate, de exemplu, în tablourile electrice
  • Aprobare la nivel mondial datorită CE, UL, WEEE și EAC
  • Conectare și deconectare sigură datorită protecției eficiente a cârligului de fixare
  • Transfer de date de mare viteză orientat spre viitor de până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Caracteristici ideale de compatibilitate electromagnetică datorită ecranării 360°

Un bărbat configurează un cablu de date

Configurează-ți cablul personal de date

Configurează-ți cablul de date pe bază de cupru sau fibră optică rapid și intuitiv. Prin câțiva pași, configuratorul te îndrumă spre soluția dorită.

Pentru cablurile de date din fibră optică sunt disponibile lungimi de până la 1.000 de metri. Poți alege între un capăt de cablu liber și unul cu fișă sau conector mamă. În plus, poți alege între mai multe tipuri de conexiuni, grade de protecție, numere de poziții și tipuri de fibră.

Pentru cablurile de date pe bază de cupru sunt posibile mai multe conexiuni și lungimi de până la 100 de metri. În plus, îți poți configura soluția utilizând diferite tipuri de cablu, numere de poziții, categorii de transfer și tipuri de semnal.

Soluții de cablare pentru transferul de date pentru comunicarea IIoT

Cabluri de date pe bază de cupru


Cabluri din cupru asamblate

Cablurile din cupru în practică

Procesele complexe de automatizare impun volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer. Beneficiază de cabluri preasamblate performante. De la soluții pentru rate mici de transfer al datelor pe distanțe mari până la cablarea de înaltă viteză de până la 10 Gbps, noi îți oferim soluții flexibile pentru rețeaua ta de automatizare.

  • Cablare de date eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps

  • Concepte integrate de ecranare la 360° pentru conectori mamă, conectori și cabluri de conexiune

  • Pentru toate rețelele și sistemele de magistrală uzuale: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Soluții robuste pentru utilizare industrială în medii IP20 până la IP69K

  • Poate fi combinat cu conectori configurabili pe teren cu conexiune cu arc, prin perforare sau IDC

Figură cu diverse cabluri din cupru

Mai multe cunoștințe despre cablarea de date pe bază de cupru

Automatizarea proceselor este elementul central în toate domeniile de aplicare: în infrastructură, în clădiri sau în domeniul industrial. Tot mai multe unități sunt integrate permanent în rețele. Cablarea devine din ce în ce mai complexă din cauza volumelor de date și a vitezelor de transfer în creștere. Cablarea de date pe bază de cupru este consacrată în acest domeniu timp de decenii.

Cabluri de date pe bază de fibră optică


Figură cu diverse cabluri de date cu conectori de date

Cablurile din fibră optică în practică

Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibilitate la interferențe electromagnetice: cablurile din fibră optică fac parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul de interfață: alege din portofoliul nostru tipul de fibră potrivit de aplicația ta:

  • Soluții cu conectori și cabluri de conexiune pentru IP20 și IP65/67

  • Numeroși conectori de fibră optică cu distribuția pinilor unui conector ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA sau M12

  • Tipuri de fibră POF, PCF și GOF (multimod și monomod)

  • Variante cu tip de lustruire PC și APC

  • Conectori de date pentru fibră optică din seria M17 MPO pentru transfer de date în timp real în rețele electrice inteligente

  • POF (Polymer Optical Fiber) pentru căi scurte de transfer de până la 75 m și rate de transfer al datelor de maximum 100 Mbps

  • PCF (Polymer Clad Fiber) pentru căi medii de transfer de până la 500 m și rate de transfer al datelor de maximum 1 Gbps

  • GOF multimod (Glass Optical Fiber) pentru căi mari de transfer de până la 550 m cu 10 GBit/s

  • GOF monomod pentru căi de până la 50 km și rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps

Sistem optic de fibre din fibre optice

Mai multe cunoștințe despre tehnologia cu fibră optică

Transferul de date prin fibră optică permite rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps pe mai mulți kilometri. Fă-ți o părere despre proprietățile, avantajele și aplicabilitatea acestei tehnologii.

Conector de date în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Portofoliul nostru de conectori de date pentru toate interfețele: de la RJ45 prin USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și Single Pair Ethernet.

Deschideți documentul în format electronic
Produse pentru cablare cu cupru și fibră optică