Patch cable, RJ45/IP20 straight, cable length: 5 m, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, connection cross section: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, water blue RAL 5021
Cabluri de date pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale
Cu cablurile de date industriale asamblate poți transfera date în mod sigur și eficient la viteze de până la 40 Gbps pentru toate rețelele și sistemele de magistrală uzuale. Realizează soluții universale cu o gamă largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor. Portofoliul include conexiuni de la M8, M12, RJ45 la USB, HDMI, D-SUB și până la conexiuni coaxiale și de fibră optică, precum și cablări pentru Single Pair Ethernet.
Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, green RAL 6018, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP67, cable length: 1 m
Patch cable, RJ45/IP20 bottom on RJ45/IP20 bottom, cable length: 2 m, number of positions: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, green RAL 6018
Network cable, degree of protection: IP20, cable length: 7 m, number of positions: 8, CAT5e, cable outlet: straight, Ethernet, 4x2xAWG24/7; SF/UTP, turquoise
Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 15 m
Network cable, degree of protection: IP20, cable length: 1.5 m, number of positions: 6, CAT5, cable outlet: straight, color: black, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, black
Assembled FO cable, zip cord cable, multi-mode fiberglass 50/125 µm, OM3, plug: LC/LC, degree of protection: IP20, for installation in cable ducts or control cabinets
Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12 SPEEDCON, coding: X / IP67, on Plug straight RJ45 Push Pull / IP67, cable length: 5 m
Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, green RAL 6018, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M8, on free cable end, cable length: 5 m
Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (sea blue), RJ45 connector/IP67, black to RJ45 connector/IP20, black, line, length 5 m
Avantajele tale
- Spectru cuprinzător de aplicații, grație compatibilității tuturor rețelelor și sistemelor de magistrală
- Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 40 Gbps
- Conexiuni absolut sigure și eficiente ale ecranării cu Advanced Shielding Technology pentru soluții de cablare M8 și M12, chiar și în cazul unor influențe extreme ale mediului
- Nivel înalt de siguranță în mediul industrial cu ajutorul conectorilor robuști
Produse noi
Cabluri de conexiune RJ45 colorate
Pentru aplicații în tabloul electric
Phoenix Contact își completează gama cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING. Noile cabluri în cele opt culori alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru îți oferă alternative colorate pentru aplicațiile CAT6A.
Caracteristici principale
- Culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru
- Transfer de date până la 10 Gbps (CAT6A)
- Variante de lungime între 0,3 și 50 m
- Protecție integrată a cârligului de fixare
Avantaje
- Perfecte pentru aplicații în birouri, clădiri și zone industriale protejate, de exemplu, în tablourile electrice
- Aprobare la nivel mondial datorită CE, UL, WEEE și EAC
- Conectare și deconectare sigură datorită protecției eficiente a cârligului de fixare
- Transfer de date de mare viteză orientat spre viitor de până la 10 Gbps (CAT6A)
- Caracteristici ideale de compatibilitate electromagnetică datorită ecranării 360°
Configurează-ți cablul personal de date
Configurează-ți cablul de date pe bază de cupru sau fibră optică rapid și intuitiv. Prin câțiva pași, configuratorul te îndrumă spre soluția dorită.
Pentru cablurile de date din fibră optică sunt disponibile lungimi de până la 1.000 de metri. Poți alege între un capăt de cablu liber și unul cu fișă sau conector mamă. În plus, poți alege între mai multe tipuri de conexiuni, grade de protecție, numere de poziții și tipuri de fibră.
Pentru cablurile de date pe bază de cupru sunt posibile mai multe conexiuni și lungimi de până la 100 de metri. În plus, îți poți configura soluția utilizând diferite tipuri de cablu, numere de poziții, categorii de transfer și tipuri de semnal.
Soluții de cablare pentru transferul de date pentru comunicarea IIoT
Cabluri de date pe bază de cupru
Cablurile din cupru în practică
Procesele complexe de automatizare impun volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer. Beneficiază de cabluri preasamblate performante. De la soluții pentru rate mici de transfer al datelor pe distanțe mari până la cablarea de înaltă viteză de până la 10 Gbps, noi îți oferim soluții flexibile pentru rețeaua ta de automatizare.
-
Cablare de date eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps
-
Concepte integrate de ecranare la 360° pentru conectori mamă, conectori și cabluri de conexiune
-
Pentru toate rețelele și sistemele de magistrală uzuale: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Soluții robuste pentru utilizare industrială în medii IP20 până la IP69K
-
Poate fi combinat cu conectori configurabili pe teren cu conexiune cu arc, prin perforare sau IDC
Mai multe cunoștințe despre cablarea de date pe bază de cupru
Automatizarea proceselor este elementul central în toate domeniile de aplicare: în infrastructură, în clădiri sau în domeniul industrial. Tot mai multe unități sunt integrate permanent în rețele. Cablarea devine din ce în ce mai complexă din cauza volumelor de date și a vitezelor de transfer în creștere. Cablarea de date pe bază de cupru este consacrată în acest domeniu timp de decenii.
Cabluri de date pe bază de fibră optică
Cablurile din fibră optică în practică
Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibilitate la interferențe electromagnetice: cablurile din fibră optică fac parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul de interfață: alege din portofoliul nostru tipul de fibră potrivit de aplicația ta:
-
Soluții cu conectori și cabluri de conexiune pentru IP20 și IP65/67
-
Numeroși conectori de fibră optică cu distribuția pinilor unui conector ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA sau M12
-
Tipuri de fibră POF, PCF și GOF (multimod și monomod)
-
Variante cu tip de lustruire PC și APC
-
Conectori de date pentru fibră optică din seria M17 MPO pentru transfer de date în timp real în rețele electrice inteligente
-
POF (Polymer Optical Fiber) pentru căi scurte de transfer de până la 75 m și rate de transfer al datelor de maximum 100 Mbps
-
PCF (Polymer Clad Fiber) pentru căi medii de transfer de până la 500 m și rate de transfer al datelor de maximum 1 Gbps
-
GOF multimod (Glass Optical Fiber) pentru căi mari de transfer de până la 550 m cu 10 GBit/s
-
GOF monomod pentru căi de până la 50 km și rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps
Mai multe cunoștințe despre tehnologia cu fibră optică
Transferul de date prin fibră optică permite rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps pe mai mulți kilometri. Fă-ți o părere despre proprietățile, avantajele și aplicabilitatea acestei tehnologii.