By the meter, Cable reel, shielded, PVC, black RAL 9005, 8-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Cabluri vândute la metru pentru aplicații pe bază de cupru și fibră optică
Datorită gamei noastre largi de tipuri de cabluri vândute la metru, pot fi realizate diferite aplicații. Proiectează cablarea în funcție de nevoile tale: în conexiune cu conectorii și distribuitoarele liber configurabile de la Phoenix Contact, lungimile de cablu pot fi personalizate simplu.
By the meter, Cable reel, shielded, PVC, black RAL 9005, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, gray, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 8-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: 100 m
By the meter, Bus system cable, FOUNDATION Fieldbus, shielded, PVC, orange RAL 2003, 2-wire (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), color single wire: blue, orange
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 1000 m
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
AS-Interface EPDM flat conductor in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 12-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray/pink, red/blue, cable length: 100 m
INTERBUS hybrid cable for the extended installation remote bus
Avantajele tale
- Proces flexibil de comandă – pot fi livrate și lungimi mici de cablu
- Derulare ușoară prin tamburi de cablu, în cazul cablurilor foarte lungi
- Variabile, deoarece există cablul potrivit pentru fiecare aplicație
Cabluri din cupru vândute la metru
Cablurile din cupru de la Phoenix Contact sunt disponibile cu diferite numere de poziții și secțiuni transversale, la lungimi individuale cuprinse între 0,2 m și 1.000 m.
- Tip de cablu PUR fără halogen
- Tip de cablu PUR/PVC
- Tip de cablu PVC
- Tip de cablu PUR POWER
Cu conectorii noștri liber configurabili, adaptezi lungimea cablurilor în mod flexibil la cerințele tale.
Cabluri din fibră optică vândute la metru
Sistemele de cabluri și de conectare de la Phoenix Contact îți oferă soluții pentru diferite domenii de aplicare, precum automatizarea industrială, centre de calcul sau cablarea în clădiri.
- Polymer Optical Fiber (POF) până la maximum 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) până la maximum 1 Gbps
- Glas Optical Fiber (GOF) multimod până la 10 Gbps
- Glas Optical Fiber (GOF) monomod până la 40 Gbps