AS-Interface EPDM flat conductor in yellow, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
Cabluri vândute la metru pentru aplicații pe bază de cupru și fibră optică
Datorită gamei noastre largi de tipuri de cabluri vândute la metru, pot fi realizate diferite aplicații. Proiectează cablarea în funcție de nevoile tale: în conexiune cu conectorii și distribuitoarele liber configurabile de la Phoenix Contact, lungimile de cablu pot fi personalizate simplu.
Polymer fiber cable, duplex 980µm/1000µm, heavy-weight version for installation in stationary systems and machines, by the meter without male connector
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 300 m
By the meter, Network cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, black RAL 9005, 8-wire (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), color single wire: white/orange, orange, white/green, green, white, blue, brown, black, cable length: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 8-wire, color single wire: brown, white, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 9-pos., 6 x 0.34 mm2 and 3 x 0.75 mm2
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 11-pos., 8 x 0.34 mm2 and 3 x 0.75 mm2
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/19, S/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Fiber glass cable, duplex 50 µm/125 µm, by the meter, without male connector, for installation in stationary systems and machines
Avantajele tale
- Proces flexibil de comandă – pot fi livrate și lungimi mici de cablu
- Derulare ușoară prin tamburi de cablu, în cazul cablurilor foarte lungi
- Variabile, deoarece există cablul potrivit pentru fiecare aplicație
Cabluri din cupru vândute la metru
Cablurile din cupru de la Phoenix Contact sunt disponibile cu diferite numere de poziții și secțiuni transversale, la lungimi individuale cuprinse între 0,2 m și 1.000 m.
- Tip de cablu PUR fără halogen
- Tip de cablu PUR/PVC
- Tip de cablu PVC
- Tip de cablu PUR POWER
Cu conectorii noștri liber configurabili, adaptezi lungimea cablurilor în mod flexibil la cerințele tale.
Cabluri din fibră optică vândute la metru
Sistemele de cabluri și de conectare de la Phoenix Contact îți oferă soluții pentru diferite domenii de aplicare, precum automatizarea industrială, centre de calcul sau cablarea în clădiri.
- Polymer Optical Fiber (POF) până la maximum 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) până la maximum 1 Gbps
- Glas Optical Fiber (GOF) multimod până la 10 Gbps
- Glas Optical Fiber (GOF) monomod până la 40 Gbps