Cabluri vândute la metru

Cabluri vândute la metru pentru aplicații pe bază de cupru și fibră optică

Datorită gamei noastre largi de tipuri de cabluri vândute la metru, pot fi realizate diferite aplicații. Proiectează cablarea în funcție de nevoile tale: în conexiune cu conectorii și distribuitoarele liber configurabile de la Phoenix Contact, lungimile de cablu pot fi personalizate simplu.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1408541
NBC-93G/... - Data cable
NBC-93G/... - Data cable
1408541

By the meter, Data cable, EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1408536
NBC-94C/... - Data cable
NBC-94C/... - Data cable
1408536

By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG26/19, S/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)

Avantajele tale

  • Proces flexibil de comandă – pot fi livrate și lungimi mici de cablu
  • Derulare ușoară prin tamburi de cablu, în cazul cablurilor foarte lungi
  • Variabile, deoarece există cablul potrivit pentru fiecare aplicație
Două cabluri de culori diferite înfășurate în formă de inel

Cabluri din cupru vândute la metru

Cablurile din cupru de la Phoenix Contact sunt disponibile cu diferite numere de poziții și secțiuni transversale, la lungimi individuale cuprinse între 0,2 m și 1.000 m.

  • Tip de cablu PUR fără halogen
  • Tip de cablu PUR/PVC
  • Tip de cablu PVC
  • Tip de cablu PUR POWER

Cu conectorii noștri liber configurabili, adaptezi lungimea cablurilor în mod flexibil la cerințele tale.

Două cabluri din fibră optică de culori diferite înfășurate în formă de inel

Cabluri din fibră optică vândute la metru

Sistemele de cabluri și de conectare de la Phoenix Contact îți oferă soluții pentru diferite domenii de aplicare, precum automatizarea industrială, centre de calcul sau cablarea în clădiri.

  • Polymer Optical Fiber (POF) până la maximum 100 Mbps
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) până la maximum 1 Gbps
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimod până la 10 Gbps
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomod până la 40 Gbps