Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 20, (4 rows, 5 columns), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Accesorii și componente HMI pentru carcase pentru echipamente electronice
Prin intermediul adaptoarelor pentru șină DIN UTA, dispozitivele precum sursele de alimentare sau casetele pentru senzori/actuatoare sunt fixate pe șine DIN standard. Structura metalică protejată împotriva coroziunii asigură o durată lungă de exploatare și o fixare sigură chiar și în cazul solicitărilor extreme. Adaptoarele pentru șină DIN constituie o bază sigură pentru integrarea profesională a dispozitivelor în tabloul electric.
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 6, (2 rows, 3 columns), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 2, (2 rows, 1 column), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the BC housing range (housing must be processed)
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 10, (2 rows, 5 columns), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 2, (2 rows, 1 column), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the BC housing range (housing must be processed)
Flexible light guide, passive, flexible, Countersunk head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 50 mm, ESD protection: <12 kV
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 3, (1 row, 3 columns), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Capacitive touch display, IPS panel, 2.4", resolution: 320 x 240 pixels, TFT interface: SPI, touch panel interface: I2C, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, Glue and Play solution, suitable for polyamide and polycarbonate
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 8, (1 row, 8 columns), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Avantajele dumneavoastră
- Echipare și completare în mod optim pentru carcasa dumneavoastră pentru echipamente electronice
- Soluții de sistem personalizate, de exemplu, prin variante de culori și dimensiuni diferite
- Este posibilă combinarea afișajelor și a tastaturilor cu membrană
Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor
În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.
Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.
Accesorii multiple pentru funcționalitate ridicată
Adaptoare pentru șină DIN
Adaptoare pentru șină DIN
Adaptoarele pentru șină DIN reprezintă soluția potrivită pentru instalarea dispozitivelor pe șină DIN fără suporturi de fixare standardizate, transformatoare sau elemente voluminoase, în condiții de siguranță.
- Adaptoare pentru șină DIN din zinc turnat
- Flexibilitate maximă la poziționarea dispozitivelor, datorită orificiilor de instalare
- Economie de spațiu, cu ajutorul adaptoarelor potrivite, de diferite lățimi totale și lungimi
Afișaje
Afișaje
Afișajele pentru carcase de echipamente electronice permit soluții de afișare funcționale pe diagonale ale ecranului de la 2,4 până la 15 inchi. Acestea pot fi utilizate în cazul aplicațiilor cu carcase pentru echipamente electronice atât mobile, cât și staționare.
- Afișaje cu cristale lichide cu contrast ridicat, precum și afișaje color TFT
- Integrare simplă și rapidă în carcase pentru echipamente electronice
- Utilizabile la temperaturi între -20 °C și 70 °C
- Afișaje tactile disponibile la cerere
- Suport pentru afișaj disponibil în diverse variante de culori
Tastaturi cu membrană
Tastaturi cu membrană
Din ce în ce mai multe carcase pentru echipamente electronice conțin tastaturi cu membrană. Portofoliul nostru poate fi integrat cu ușurință în carcase pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact.
- Integrare simplă și rapidă în carcase pentru echipamente electronice
- Dimensiuni și culori diferite pentru design-uri individuale ale dispozitivelor
- Layout-uri specifice clienților, la cerere
Ghiduri de lumină
Ghiduri de lumină
Mai mult spațiu pentru elementele esențiale: ghidurile de lumină permit implementarea ergonomică a indicatoarelor de stare pentru carcasele de echipamente electronice.
- Indicatoare optice de stare și diagnoză simple
- Variante orizontale și verticale pentru indicatoare de stare rotunde sau rectangulare
- Montaj simplu pe circuitul imprimat cu ajutorul cepurilor de presare
- Flexibilitate ridicată datorită variantelor cu unul până la 40 de afișaje
- Datorită ghidurilor de lumină, nu sunt necesare circuite imprimate suplimentare pentru diodele luminescente
Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.