Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Tehnologie de conectare și carcase de echipamente electronice pentru sistemele de comunicație ale clădirilor

Building Intelligence

Transmiterea eficientă a datelor, semnalelor și puterii.

Descărcați broșura
Proiector fixat pe tavan

Aplicațiile dumneavoastră – soluțiile noastre

Routerele, switch-urile Power over Ethernet, Access Points și gateway-urile constituie nodurile unei comunicații eficiențe a clădirii. Indiferent de protocolul de comunicație utilizat și de mediul de transmitere, aceste dispozitive de comunicare necesită conexiuni pentru circuit imprimat performante pentru transmiterea datelor și a puterii. Gama IP20 complexă de la Phoenix Contact cuprinde blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat cu o eficiență dovedită, conectori circulari, conectori de date, conectori Board-to-Board, precum și carcase de echipamente electronice adecvate. Interfețele performante îndeplinesc cerințele exigente și asigură disponibilitatea rețelei de comunicație.

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive pentru sistemele de comunicație ale clădirilor:

  • Terminale de operare
  • Sisteme de cameră
  • Sisteme integrate și aplicații Raspberry Pi
  • HMI
  • Detectoare de fum și de incendiu
  • Routere
  • PC-uri industriale (IPC)
  • Controlere
  • Switch-uri

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive pentru sistemele de comunicație ale clădirilor

  • Terminale de operare
  • Sisteme de cameră
  • Sisteme integrate și aplicații Raspberry Pi
  • HMI
  • Detectoare de fum și de incendiu
  • Routere
  • PC-uri industriale (IPC)
  • Controlere
  • Switch-uri

Avantajele dumneavoastră

  • Multiple posibilități de utilizare: soluții pentru aplicații Board-to-Board, Wire-to-Board și Wire-to-Wire
  • Utilizare flexibilă: carcase de echipamente electronice și tehnologie de conectare pentru instalații din tablouri de distribuție și clădiri
  • Funcționalitate și adaptivitate: numeroase tehnologii de conectare și blocare pentru un grad înalt de confort la instalare și siguranță în exploatare permanentă
  • Design unitar al componentelor: conexiuni de dispozitive și conectori pentru semnale, date și putere dintr-o singură sursă
  • Portofoliu cuprinzător de conectori de cabluri și de dispozitive pentru conductori de cupru și fibră optică
Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă

Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă

Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă în aplicații informatice și de telecomunicație

Switch-urile, Access Points, prelungitoarele sau convertoarele de medii procesează în permanență semnale și date. Odată cu intensificarea digitalizării clădirilor crește și lățimea de bandă. Conectorii de date pe bază de cupru de la Phoenix Contact asigură o transmitere sigură și fiabilă a datelor cu o rată de transfer de până la 10 Gbps.

  • Distribuții standardizate ale pinilor unui conector, precum RJ45, USB, D-SUB
  • Asamblare simplă în câmp datorită conexiunilor rapide precum conexiunea IDC, cu străpungere sau cu arc
  • Soluții pentru utilizarea în interior și în exterior
  • Concepte de protecție fiabile pentru influențele fizice, mecanice și electrice
Conectori de dispozitive și cabluri pentru Single Pair Ethernet

Conectori de dispozitive și cabluri pentru Single Pair Ethernet

Conectori de cablu și de dispozitiv pentru Single Pair Ethernet

Pentru situațiile în care este necesară utilizarea unor senzori și actuatoare pe un spațiu restrâns, care să permită însă întreținerea facilă, conectorii standardizați de cabluri și dispozitive pentru Single Pair Ethernet (SPE) își arată punctele forte. SPE este ideal ca interfață compactă și eficientă - și pentru birouri. Prin Ethernet cu o pereche de conductori, protocolul de comunicare pentru cablarea internă a datelor în clădire acoperă ultimul metru de la controler la senzor. Cablarea optimizată pentru aplicații constituie baza pentru interconectarea sigură pentru viitor de la dispozitiv la cloud. Aceasta permite interconectarea universală, inteligentă și scalabilă a unei aplicații la toate nivelurile.

Conectori circulari compacți M8 până la M12

Conectori circulari compacți M8 până la M12 pentru transmiterea continuă a semnalelor, datelor și puterii

Conectori compacți M8 până la M12 pentru controlere, routere sau terminale de operare

Invertoarele, controlerele sau camerele au nevoie de interfețe protejate frecvent cu un grad de protecție de până la IP65/67 pentru transmiterea sigură a datelor cum ar fi către PC-uri sau HMI. Conectorii circulari în dimensiunile M8 până la M12 sunt normați, compacți, conectabili și fiabili în medii exigente. Comunicația bazată pe Ethernet a senzorilor și actuatoarelor le deschide calea către noi domenii de utilizare. Gama largă de codări permite soluții unitare și universale pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Pentru transmiterea de semnale cu până la 17 poli
  • Pentru rate de transfer de date de până la 10 Gbps
  • Pentru puteri de până la 16 A/630 V
  • Conectori hibrizi pentru date și putere
Conectori Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Conectori robuști Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Conectori robuști Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Componentele dispozitivelor electronice industriale devin tot mai compacte. În același timp, crește și volumul lor de funcții și performanța lor. Baza pentru astfel de dispozitive o constituie fișele Board-to-Board pentru conectarea mai multor circuite imprimate în interiorul dispozitivelor. Acestea sunt adecvate, în special, pentru aplicații descentralizate și modulare în tehnologia pentru clădiri, precum sisteme integrate, controlere sau HMI.

  • Pași compacți de 0,8 mm și 1,27 mm
  • Variante ecranate și neecranate
  • Rate de transfer de date de până la 16 Gbps/s
  • Variante orizontale și verticale pentru diverse orientări ale circuitelor imprimate
  • Pentru înălțimi de stivuire de la 6 mm până la 12 mm
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat cu design compact pentru dispozitive de comunicație

Dispozitivele de comunicație devin tot mai performante – și totodată mai mici și mai longevive. La fel de compacte trebuie să fie și conexiunile de dispozitive. Operabilitatea lor intuitivă garantează conectarea rapidă și sigură în medii exterioare chiar și de către personal nespecializat. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact îmbină gradul mare de confort de operare, fiabilitatea și dimensiunile compacte pentru dispozitivele dumneavoastră de comunicație din automatizarea clădirilor, de exemplu, emițătoare-receptoare, switch-uri sau dispozitive de afișare.

  • Conectori și blocuri terminale modulare pentru circuit imprimat
  • Pași compacți de la 2,5 mm până la 5,08 mm
  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 0,14 mm² până la 2,5 mm²
  • Variante cu conexiuni cu șurub sau cu arc
Conectori pentru circuit imprimat compacți din seria PTS

Conectori pentru circuit imprimat compacți din seria PTS

Conectori pentru circuit imprimat compacți din seria PTS

Conectorii pentru circuit imprimat compacți și regletele de conectori tată constituie o opțiune rentabilă și ușor de utilizat pentru cablarea dispozitivelor de afișare cu afișaje și difuzoare. Conectorii se fixează simplu în partea inferioară a carcasei. Contactarea circuitului imprimat se realizează prin intermediul regletelor de conectori tată în partea superioară a carcasei.

  • Conectori compacți în pași de 5,0 mm
  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului până la 2,5 mm²
  • Pentru puteri până la 10 A/400 V (IEC)
  • Geometrie pentru conectare prin prindere disponibilă pe piață, pentru utilizarea în carcase pentru echipamente electronice din două piese
Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcasele pentru șină DIN din seria BC pentru sistemele de comunicație ale clădirilor permit un grad mare de flexibilitate la alegerea conexiunii pentru circuitul imprimat. Carcasele sunt ideale pentru dispozitive din distribuitoare de instalație sau pentru aplicații Raspberry Pi pentru sarcini simple CLP, care nu sunt relevante pentru siguranță. Smart Meter, dispozitivele de măsură pentru energie sau sistemele de control al clădirilor pentru distribuitoare de instalație conform DIN 43880 completează domeniul de utilizare. Dimensiunile conforme cu normele și diversele lățimi totale permit, de asemenea, numeroase alte aplicații: de exemplu, pentru procesarea semnalelor în detectoare de fum și de incendiu, pentru dispozitive de măsură pentru energie sau pentru controlere simple pentru lumină.

  • Șase lățimi totale de la 17,8 până la 161,6 mm, cu o mare varietate de piese superioare și inferioare
  • Capace transparente și rabatabile pentru denumirea funcțională sau capace cu element de prindere prin blocare
  • Conectori opționali de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicația modulară serială și paralelă
  • Conform DIN 43880
  • Montare pe circuit imprimat în trei direcții spațiale pentru design-uri flexibile ale dispozitivelor
Carcase pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate

Carcase pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate

Carcase pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate

Sarcinile de automatizare specifice pot fi preluate și de sisteme integrate, HMI sau chiar controlere. Acestea funcționează 24/7 și sunt indispensabile pentru automatizarea în numeroase domenii funcționale ale clădirilor inteligente. Sistemele integrate preiau adesea funcția de monitorizare, comandă și reglare, dar procesează și date și semnale. Carcasele universale pentru echipamente electronice din seria UCS constituie ambalajul optim pentru aplicații suspendate sau fixe în interior – ca hub sau pentru drepturi de acces. Este posibilă și utilizarea în tabloul de distribuție pe șină DIN. Carcasele protejează elementul central al unui sistem integrat, și anume calculatorul pe o singură placă Raspberry Pi și permit configurarea personalizată a echipamentului electronic modular din interiorul carcasei.

  • Cinci înălțimi de la 87 mm până la 237 mm, respectiv două adâncimi de 47 mm și 67 mm
  • Accesorii variate precum colțare de protecție la șoc, adaptoare pentru stivuire, șine DIN și de perete
  • Montare fixă sau flexibilă a circuitelor imprimate
  • Decupaje standardizate pentru interfețe precum RJ45, M12 sau D-SUB, care se pot realiza în pereții laterali
Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS

Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS

Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS pentru instalații de exterior robuste

Sistemele de iluminat, sistemele de cameră sau suporturile de antenă din exterior sunt expuse influențelor de mediu variabile. Carcasele de exterior robuste din seria ECS protejează circuitul imprimat echipat și alte componente electronice împotriva prafului, murdăriei și apei. Carcasele cu grad de protecție de la IP65 până la IP69 sunt adecvate și pentru un domeniu larg de temperatură, între -40 °C și +100 °C. Acestea se pot monta pe perete sau pe stâlp.

  • Design de carcasă flexibil pentru montarea circuitelor imprimate de diverse grosimi
  • Plăci frontale prefabricate pentru conectori circulari, conectori de date și conectori dreptunghiulari
  • Pentru grade de protecție de până la IP69 (EN60529)
  • Carcasă aprobată conform UL 50/50E
  • Membrană Gore® pentru egalizarea presiunii și pentru evitarea acumulării de umiditate în carcasă