Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Integrator de sistem în tehnologia pentru clădiri în fața unui tablou de distribuție

Integrarea în sistem Mai buni împreună: un framework BIoT inteligent și o automatizare uniformă

Toată lumea vorbește despre Smart Building. Și atunci când vine vorba despre implementare, de multe ori se face al doilea pas înaintea primului. Cheia funcționării eficiente a clădirii este integrarea în sistem. Energia poate fi economisită și automatizată doar în viitorul în care toate segmentele comunică permanent între ele. Framework-ul nostru bazat pe BIoT Emalytics îți permite exact asta: interconectarea inteligentă a tuturor sistemelor, instalațiilor și componentelor echipamentului tehnic al clădirii (TGA).

Integrator de sistem în tehnologia pentru clădiri în fața unui ecran

Interconectare eficientă a tuturor segmentelor echipamentului tehnic al clădirii (TGA)

Implementare eficientă a proiectelor Integrare fără probleme a tuturor segmentelor – indiferent dacă este vorba despre construcții noi sau construcții existente

Diverse protocoale și gateway-uri – îți cunoaștem foarte bine provocările. De aceea am dezvoltat un framework BIoT inteligent, care nu numai că reunește datele tuturor segmentelor într-un format unitar, ci oferă și platforma ideală pentru a le automatiza mai eficient. În acest fel, simplificăm semnificativ proiectarea aici și acum.

Avantajele tale pe scurt Reducerea efortului, obținerea siguranței proceselor

  • Integrare, proiectare, vizualizare, raportare și analiză
    Simplu, ușor de înțeles și clar, totul într-un singur instrument

  • Conectarea fără probleme a tuturor protocoalelor uzuale ale echipamentului tehnic al clădirii
    De la electricitate, încălzire și ventilație până la climatizare (încălzire, ventilație, climatizare)

  • Integrare eficientă, indiferent dacă este vorba despre construcții noi sau construcții existente
    Cu Emalytics, framework-ul modular scalabil BIoT

  • Respectarea celor mai înalte standarde de securitate IT,
    Disponibilitate maximă a sistemului cu rețele robuste și rezistente la perturbații

  • Instalare rapidă și simplă a actualizărilor în cadrul operării curente
    Upgrade (Patch) sau actualizare a firmware-ului și a software-ului controlată de la distanță

Inteligent, digital, orientat spre viitor
Managementul clădirii cu Emalytics

Pentru ca o clădire să poată fi mai mult decât suma segmentelor, dispozitivelor și sistemelor sale, aceasta necesită o viziune uniformă și o interconectare inteligentă. Îți oferim ambele lucruri reunite într-o singură platformă centrală: framework-ul nostru inteligent BIoT Emalytics.

Mai multe despre Emalytics
Controler pentru automatizarea clădirilor și sistem de management al clădirii

Intră direct

În seria noastră de videoclipuri „Emalytics Hacks” ne scufundăm în lumea tehnică a platformei. Află direct de la dezvoltatorii noștri cum este să îți proiectezi cu ușurință proiectele cu Emalytics și să creezi tablouri de bord așa cum îți dorești.

Adaptare simplă a funcțiilor clădirii în cadrul operării curente

Află cât de simplu și rapid poți să creezi aplicații și, prin intermediul interconectării comunicative, să integrezi informațiile tuturor segmentelor echipamentului tehnic al clădirii (TGA), cum ar fi fațada, domeniile tehnologiei de alimentare (tehnologia de încălzire, ventilație și climatizare, precum și ingineria electrică etc.) în optimizarea funcționării clădirii. În timp ce în automatizarea clasică a clădirilor, adaptarea funcțiilor pentru toate segmentele necesită un efort foarte mare din cauza numeroaselor gateway-uri, cu Emalytics Automation, comunicarea fără probleme devine elementul central. Beneficiezi de o tehnologie pentru clădiri interconectată inteligent.

Implementare simultană și în timp real a modificărilor în automatizarea clădirilor

Te confrunți, de asemenea, cu provocarea de a proiecta o clădire cu mai multe persoane în același timp și de a implementa diferite segmente și funcționalități ale echipamentului tehnic al clădirii? Cu ajutorul funcției de proiectare live poți implementa cu ușurință aplicații cu mai mulți colegi, care sunt gata de funcționare imediat. Află cum să reduci efortul și să obții siguranța proceselor.

Implementare simplă și bazată pe web a vizualizărilor în clădire

Cu ajutorul framework-ului de vizualizare bazat pe browser Emalytics View, îți punem la dispoziție un set de instrumente cuprinzător pentru definirea vizualizării individuale a clădirii. Află cum îți poți crea cu ușurință tablouri de bord individuale pentru afișarea, evaluarea și managementul alarmelor și al mesajelor. Creează-ți proprii indicatori de performanță prin utilizarea datelor existente din segmentele și proprietățile distribuite.

Totul dintr-o singură sursă – pentru clădirea ta inteligentă

Vrei o clădire inteligentă? Atunci ai nevoie de un partener cu o abordare unitară – de la nivelul de câmp până la comunicare și management general. Proiectată o singură dată și întotdeauna actualizată. Îți oferim exact asta cu peste 60.000 de produse – Nu ezita să ne contactezi.