Cadrul IIoT ca punte între OT și IT Date disponibile oriunde, lizibile și evaluabile

Angajați la lucru în fabrica digitală

Provocare


Reunirea diferitelor cerințe, standarde și setări

Datele sunt generate și colectate în OT și IT. Din punct de vedere istoric, schimbul de date este posibil doar într-o măsură limitată datorită diferitelor tipuri de comunicații și tehnologii, durează mult timp și este costisitor. Din cauza schimbării tehnologiei, în producție se adaugă un număr din ce în ce mai mare de dispozitive.

Conectarea celor două medii necesită o punte care să le conecteze fără a le obliga să se schimbe. Toate dispozitivele și sistemele OT și IT trebuie să poată comunica între ele și să facă schimb de date. Acest lucru necesită gestionarea fără limite și completă a datelor în orice moment. Pentru a îndeplini cerințele Digital Factory, trebuie să fie posibilă adaptabilitatea flexibilă la condițiile în schimbare.

Soluție


Ecran cu aplicații din PLCnext Store

Schimb nelimitat de date datorită interfețelor deschise

Cadrul IIoT de la Phoenix Contact este o interfață scalabilă, deschisă și deosebit de flexibilă între OT și IT. Software-ul bazat pe PLCnext Technology include trei componente:

Cadrul IIoT
Cadrul IIoT în sine este componenta principală a soluției și include biblioteca de bază cu funcții de bază și elemente-cheie, precum și vizualizări. Datele colectate sunt normalizate și stocate în cadru. Scalabilitatea permite aplicații de la Raspberry Pi până la PC de înaltă performanță. Acesta poate fi conectat, de asemenea, la soluția noastră inteligentă, MLnext Technology. Această soluție detectează anomaliile prin intermediul mentenanței predictive în cadrul producției.

Conectorii de intrare
Conectorii de intrare (aplicații de intrare) sunt responsabili pentru colectarea datelor în mediul OT și IT. Este necesar un conector pentru fiecare protocol de comunicare. Datele colectate în mod ciclic sunt stocate neconvertite cu un marcaj de timp.

Conectorii de ieșire
Conectorii de ieșire (aplicații de ieșire) sunt responsabili pentru prelucrarea ulterioară a datelor. Atunci când este solicitat un dispozitiv OT sau IT, datele standardizate sunt convertite în formatul de ieșire adecvat și trimise la intervalele solicitate.

Cu framework-ul nostru IIoT combinăm conectivitatea nelimitată cu independența maximă datorită arhitecturii deschise.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake

Avantaje

  • Libertate maximă și acțiuni independente de producător datorită interfețelor deschise și opțiunii de a crea proprii conectori.
  • Performanță optimă și durabilitate prin platforma hardware PLCnext ușor de schimbat.
  • O soluție rentabilă pentru conectarea OT și IT prin conectori gata de utilizare și un ghid de configurare pentru conectorii noi.
  • Posibilitatea de a face datele disponibile și lizibile pentru orice sistem sau dispozitiv OT și IT.

Contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.
 Convergența IT și OT

Care este diferența dintre OT și IT?

IT înseamnă tehnologia informației și include disponibilitatea și controlul datelor și hardware-ul și software-ul acestora. Se concentrează pe confidențialitatea și integritatea datelor.

Tehnologia operațională, OT, reprezintă hardware-ul și software-ul care controlează și monitorizează producția și procesele acesteia. Se caracterizează prin cicluri de viață îndelungate ale produselor, un peisaj diversificat de dispozitive și producători, diferite protocoale de comunicare și condiții stricte de mediu. Senzorii și actuatoarele care sunt conectate la un controler logic programabil urmăresc fiecare acțiune din infrastructură. Tehnologiile wireless moderne precum Bluetooth 5.0 sau WLAN permit o comunicare wireless eficientă.
Accentul este pus pe siguranța personalului și pe fiabilitate și eficacitate maximă în procesul de producție.

Internetul industrial al obiectelor (IIoT) include monitorizarea și controlul complet al proceselor din Digital Factory. Indiferent de domeniul în care se utilizează IIoT, acesta utilizează cele mai noi tehnologii. Astfel, IIoT acoperă cerințele pentru producția digitalizată.

Produse


Persoană în fața tabloului electric cu tabletă

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.