Irigare inteligentă în parcul All Electric Society Monitorizarea, analizarea și optimizarea umidității solului și a irigării pe baza datelor de mediu actuale.

Parcul All Electric Society

Profilul clientului


Parcul AES

Phoenix Contact

  • Parcul All Electric Society demonstrează pe o suprafață de peste 7.800 m² cum poate fi generată, convertită, stocată, distribuită și utilizată energia regenerabilă.
  • 550 de module solare și alte generatoare de energie alimentează parcul cu energie.
  • Demonstrăm utilizarea eficientă a energiei prin mobilitate electrică, clădiri inteligente, infrastructură rutieră și instalații de producție.

Provocare


Verificarea umidității solului

Cerințe individuale de irigare cu costuri ridicate pentru îngrijirea plantelor

Există numeroase spații verzi în parcul All Electric Society, ale căror plante au nevoie de o alimentare sigură cu apă. În funcție de cerințele de apă ale speciilor respective de plante și de influențele meteorologice, cum ar fi radiația solară sau cantitățile de precipitații, apar diferite cerințe de irigare.

Irigarea manuală optimă necesită foarte multă forță de muncă și este foarte costisitoare. În plus, consumul este dificil de monitorizat.

Soluție


Senzor de umiditate a solului

Irigare în funcție de necesități și cu economie de resurse

Spațiile verzi ale parcului au fost împărțite în 15 zone de irigare pentru a optimiza irigarea acestora. Fiecare zonă a fost echipată cu senzori de umiditate a solului LoRaWAN care funcționează cu baterii.

Senzorii măsoară umiditatea și temperatura solului, precum și conductivitatea la intervale fixe și apoi trimit datele către propria platformă IoT a companiei printr-un gateway LoRaWAN. Datele măsurate despre sol și datele de la stația meteo locală sunt introduse în cloud. În funcție de buletinele meteorologice, se poate planifica o irigare în funcție de necesități sau aceasta poate fi setată în prealabil cu diferiți parametri.

Datorită conexiunii digitale a contorului de apă, informațiile importante cu privire la debitul actual și la consumul de apă sunt incluse în sistemul de control al irigării.

Soluția în detaliu

Controlul irigării prin cloud
Control local în AES Park
Tablou electric local Smart Water
Controlul irigării prin cloud

Soluția de irigare inteligentă utilizează o combinație de PLCnext Technology și LoRaWAN. Sistemul de automatizare încorporează toate datele necesare în cloud pentru un control eficient al irigării. PLCnext Control compară în mod continuu valorile curente ale senzorilor cu parametrii preconfigurați din cloud. În cazul în care algoritmul detectează că un spațiu verde este prea uscat, ventilul electromagnetic pentru zona de irigare corespunzătoare este deschis automat. De îndată ce cantitatea de apă specificată este atinsă sau dacă umiditatea solului s-a normalizat, ventilul este închis din nou. În cazul în care stația meteo locală detectează o ploaie pe baza datelor, acest lucru duce automat la anularea procesului de irigare.

Platforma IoT proprie a companiei oferă utilizatorilor opțiunea de a localiza senzorii de mediu pe o hartă și afișarea datelor măsurate colectate în mod clar în diagrame individuale.

Control local în AES Park

Orele la care poate fi pornit un proces de irigare pot fi definite individual pentru fiecare zi a săptămânii prin intermediul unui controler terminal de operare local. Utilizatorul poate introduce aici valorile limită pentru zonele individuale de irigare. Pentru sincronizarea temporală, se interoghează un receptor GNSS (Global Navigation Satellite System) cu server NTP (Network Time Protocol) integrat. De asemenea, software-ul detectează în mod eficient scurgerile din sistem și apoi generează mesaje de alarmă. În plus, PLCnext Control este conectat la sistemul SCADA Resylive bazat pe web de la Phoenix Contact prin intermediul unui tunel VPN (Virtual Private Network). Sistemul poate fi configurat, controlat și monitorizat de la distanță sau local în orice moment prin intermediul acestei platforme. De asemenea, se pot genera rapoarte privind consumul de apă.

Tablou electric local Smart Water

Tehnologia wireless LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) este utilizată pentru comunicarea datelor. Tehnologia este caracterizată printr-o rază de recepție extinsă combinată cu un consum de energie redus. Aceste caracteristici sunt adecvate în special pentru aplicații IoT în zone urbane. În funcție de regimul de construcție, raza de acțiune a LoRaWAN este de până la cinci kilometri în zonele urbane și de până la 15 kilometri în zonele rurale. Tehnologia utilizează banda de frecvență ISM de 868 MHz fără licență pentru transmiterea datelor.

Senzorii LoRaWAN instalați pe teren trimit valorile măsurate curente la intervale stabilite la cele mai apropiate gateway-uri. De acolo, datele sunt transmise la un server de rețea prin intermediul unei conexiuni prin telefonie mobilă sau Ethernet.

Management inteligent al mediului cu Smart City Box

Cu Smart City Box poți conecta cu ușurință datele din oraș - de la senzor până la sistemul de control. Transparența datelor ajută la elaborarea unor măsuri de optimizare specifice pentru spații de locuit eficiente și durabile. Cutia universală poate fi conectată ușor la infrastructura existentă.

Toate aplicațiile se bazează pe colectarea în timp real a datelor senzorilor și pe transmiterea wireless a datelor. Datorită arhitecturii deschise a sistemului, cutia poate fi ușor integrată atât în centrele de date municipale, cât și în multe alte platforme IoT.

Imagine interactivă: topologia irigării inteligente
Software pentru vizualizarea datelor de mediu
Serviciul de monitorizare a mediului permite monitorizarea completă de la distanță a datelor de mediu prin intermediul unui portal web. Orice senzori și valori măsurate pot fi integrate cu ușurință. Software-ul detectează în mod eficient scurgerile din sistem. Mesajele de alarmă sunt generate automat în timpul identificării.
Software pentru vizualizarea datelor de mediu
Senzori de umiditate a solului
Senzorii de umiditate a solului LoRaWAN măsoară umiditatea, temperatura și conductivitatea solului. Datele senzorilor sunt trimise către platforma cloud prin LoRaWAN. Apoi, datele pot fi utilizate pentru o monitorizare sustenabilă a mediului.
Senzori de umiditate a solului
Gateway-uri LoRaWAN
Gateway-urile LoRaWAN transmit valorile măsurate de senzori către un server de rețea prin intermediul unei conexiuni prin telefonie mobilă sau Ethernet. Serverul pune datele utile la dispoziția unui server de aplicații. Cele două servere pot fi instalate local sau pot fi localizate și în cloud.
Gateway-uri LoRaWAN
PLCnext Control
Piesa centrală a tabloului electric este PLCnext Control AXC-F 3152 la care sunt conectate module I/O din gama de produse Smart Elements, care sunt utilizate pentru comanda ventilelor electromagnetice. Toate datele necesare pentru a controla eficient irigarea sunt încorporate în PLC.
PLCnext Control
Sistem SCADA bazat pe web
Sistemul poate fi configurat, controlat și monitorizat de la distanță în orice moment prin intermediul sistemului SCADA Resylive bazat pe web de la Phoenix Contact. De asemenea, se pot genera rapoarte privind consumul de apă.
Sistem SCADA bazat pe web
Platformă IoT
Serverul de aplicații pentru software-ul serviciului de monitorizare a mediului este integrat în propria noastră platformă IoT deschisă grovez.io, pentru aplicații în infrastructura urbană.
Platformă IoT

Avantaje

  • Controlul automatizat și în funcție de necesități al sistemului de irigare economisește energie, costuri și resurse
  • Transparența datelor de mediu: monitorizare completă de la distanță a umidității, temperaturii și conductivității solului în timp real
  • Determinarea măsurilor efective pentru exploatarea sustenabilă a spațiilor verzi

Contact


Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Te putem sprijini pe drumul către un oraș inteligent. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


Irigare în parcul All Electric Society

Economii de apă de până la 30 %

Irigarea inteligentă din parcul All Electric Society arată cum diferite plante, copaci și iarba pot fi irigate în funcție de necesități și într-un mod care economisește resurse. În comparație cu irigarea simplă controlată în funcție de timp, aceasta duce la o economie de apă de până la 30 %.

Acest exemplu poate fi ușor adoptat și în alte spații urbane. De asemenea, datele pot fi integrate cu ușurință în sistemele de control existente.