Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Iluminat stradal inteligent în Giardinello Comuna economisește până la 80 % din energie cu ajutorul iluminatului stradal bazat pe cerere.

Iluminat stradal inteligent în Giardinello

Profilul clientului


Stradă cu iluminat cu aspect istoric în Giardinello

Giardinello, Sicilia

La fel ca și gospodăriile private, autoritățile locale încearcă să reducă consumul de energie de toate tipurile și să economisească costurile. Acest lucru ar trebui să reducă, în cele din urmă, povara asupra cetățenilor plătitori de taxe. Acesta a fost, de asemenea, unul dintre motivele care au determinat micul oraș sicilian Giardinello, cu o populație de aproximativ 2.300 de locuitori, să se gândească la soluții inteligente pentru infrastructura sa publică.

Provocare


Corp de iluminat cu dispozitiv de control compatibil cu LoRaWAN

Iluminat stradal mai eficient

Pe lângă clădirile publice și alimentarea și evacuarea apei, iluminatul stradal este unul dintre cei mai mari consumatori din comună. Prin urmare, Giardinello a convertit recent iluminatul la tehnologia LED. Pe această bază, a fost implementată o soluție mai modernă și digitală pentru gestionarea iluminatului public stradal. Scopul modernizării a fost de a crea un concept flexibil, cu posibilitatea de a face economii suplimentare de energie. În plus, starea fiecărui corp de iluminat în parte ar trebui să fie vizibilă. Un alt criteriu a fost utilizarea unei tehnologii dovedite și de viitor, astfel încât municipalitatea să poată rămâne independentă pentru proiecte viitoare. Deoarece iluminatul este, de asemenea, o chestiune de siguranță, aplicația a trebuit să fie proiectată și protejată corespunzător. Diferitele tipuri de corpuri de iluminat (moderne și istorice) au reprezentat o provocare deosebită.

Soluție


Corp de iluminat modern în Giardinello cu dispozitiv de control compatibil cu LoRaWAN
Corp de iluminat în Giardinello cu gateway LoRaWAN
Pictograma platformei IoT grovez.io
Ecranul software-ului Smart Lighting Service
Corp de iluminat modern în Giardinello cu dispozitiv de control compatibil cu LoRaWAN

După ce au luat în considerare toate cerințele și condițiile prealabile, responsabilii au optat pentru standardul relativ nou LoRaWAN pentru tehnologia de comunicare. În acest scop, corpurile de iluminat sunt echipate cu un dispozitiv de control, Luminaire Controller Unit (LCU). Pentru corpurile de iluminat moderne se utilizează un dispozitiv LCU cu interfață Zhaga. În cazul în care nu este disponibil niciun soclu, se utilizează dispozitive de control universale compatibile cu LoRaWAN, care pot fi instalate direct în carcasa pentru componentele electronice de comutare. Ambele variante utilizează protocolul Dali 2 pentru transmiterea datelor. În acest fel, pe lângă comenzile simple de comutare, acestea pot face schimb de date suplimentare de operare și diagnosticare cu driverul LED.

Corp de iluminat în Giardinello cu gateway LoRaWAN

Dispozitivele de control individuale comunică cu o componentă centrală care se ocupă de rutare. Pentru a asigura o iluminare de înaltă calitate și pentru a ajunge la toate corpurile de iluminat conectate, în Giardinello sunt utilizate în acest scop trei gateway-uri LoRaWAN. Dispozitivele LCU își trimit datele către gateway-ul aflat în cea mai bună poziție, care acționează ca un element de legătură între nivelul de câmp și internet sau serverul de rețea cu un modem integrat.

Pictograma platformei IoT grovez.io

Pe lângă componentele hardware descrise mai sus, comuna siciliană utilizează platforma IoT grovez.io pentru noua soluție. Furnizorul oferă propriul server pentru utilizarea serviciilor software ca parte a unui serviciu Software-as-a-Service (SaaS). Operatorul de iluminat stradal utilizează acum Smart Lighting Service ca SaaS în locul sistemului clasic de control dintr-o cameră de comandă. În acest scop, angajații cu autorizație de acces se conectează prin intermediul unui server web. Aceștia pot apoi să controleze manual iluminatul stradal de la distanță. Datorită combinației dintre tehnologia LED modernă și tehnologia de control bazată pe LoRaWAN, fiecare corp de iluminat individual poate fi controlat și diagnosticat. În cazul în care apare o defecțiune, utilizatorul este informat automat prin intermediul unui sistem de gestionare a alarmelor.

Ecranul software-ului Smart Lighting Service

Cu ajutorul software-ului de gestionare a iluminatului Smart Lighting Service pot fi setate diferite niveluri de reglare a intensității luminoase. Acest lucru are un impact direct asupra consumului de energie și asupra duratei de viață a luminilor. Pot fi formate și interconectate grupuri pentru a gestiona confortabil zone întregi. În timp ce intensitatea luminilor este redusă pe timp de noapte în unele părți ale orașului pentru a economisi energie și costuri, altele rămân aprinse la 100 % din motive de siguranță.

Avantaje

  • Reducerea costurilor cu energia cu 80 % prin optimizarea iluminatului în funcție de nevoi
  • Reducerea costurilor IT prin utilizarea Smart Lighting Service
  • Transmiterea datelor în siguranță prin dubla criptare AES
  • Posibilitatea de integrare a unor senzori suplimentari pentru trafic și mediu

Contact

Cătălin Lepinzean
Cătălin Lepinzean
Sales Manager
+4 0747 122 536
Te pot sprijini pe calea către un iluminat urban inteligent și eficient.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


O stradă în Giardinello

Infrastructura LoRaWAN ca bază pentru alte aplicații inteligente

Acum că proiectul a fost finalizat cu succes, responsabilii din Giardinello se gândesc la următoarele proiecte. Printre ideile inițiale se numără integrarea senzorilor de trafic de la vehicule, care în viitor vor servi ca bază de semnalizare pentru controlul adaptiv al iluminatului în funcție de trafic. În plus, este posibilă dezvoltarea unui sistem de monitorizare a mediului bazat pe senzori compatibili cu LoRaWAN.

Nu contează în ce direcție va continua să evolueze Giardinello: comuna este deja mai inteligentă decât multe orașe mari.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni