Noua protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord

18.09.2025
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru configurațiile rețelelor de alimentare din America de Nord, montat pe șină DIN, cu butonul „Ready for NFPA 79”

Cu Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact extinde gama de produse Safe Protection Plus cu dispozitive de protecție împotriva descărcărilor listate UL pentru piața nord-americană. Dispozitivele sunt adecvate pentru toate configurațiile uzuale ale rețelelor de alimentare în conformitate cu standardul NEMA.

Valvetrab US-SPP este o protecție robustă împotriva descărcărilor cu caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor. Dispozitivele sunt UL Type 1 Listed și, prin urmare, pot fi integrate cu ușurință în sisteme noi și existente fără teste suplimentare. Cartușele descărcătoare debroșabile înlocuibile și semnalizarea modulară la distanță asigură instalarea și întreținerea ușoară. Noua deconectare de înaltă performanță asigură o declanșare și mai rapidă și mai fiabilă în cazul unei defecțiuni. Protecția integrată împotriva deconectării și a contactului accidental sporește siguranța în timpul funcționării. Conexiunile Biconnect permit conectarea simplă la alte componente.

Valvetrab US-SPP îndeplinește cerințele NFPA 79 și oferă astfel protecție conform standardelor pentru utilajele industriale din SUA.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications