Conectori M12 Push-Pull preasamblați pentru aplicații Ethernet

29.10.2025
Conectori de date M12 Push-Pull pentru aplicații Ethernet

Phoenix Contact prezintă noile cabluri de rețea M12 Push-Pull, care permit transmiterea simplă și fiabilă a datelor de mare viteză pentru aplicațiile Ethernet.

Conectorii M12 Push-Pull preasamblați impresionează prin instalarea fără unelte și ecranarea completă la 360° cu Advanced Shielding Technology. Această tehnologie asigură transmiterea datelor fără interferențe, chiar și în medii poluate electromagnetic.

Conectorii M12 Push-Pull sunt disponibili în diferite versiuni, inclusiv variante drepte și unghiulare, precum și versiuni cu pini și mufe. Cablurile cu cod X suportă Ethernet CAT6A și oferă o rată de transmisie a datelor de până la 10 Gbps. Cablurile fără halogen sunt fabricate din PUR, ceea ce le face deosebit de robuste și durabile. Cu grade de protecție IP65 și IP67, acestea sunt, de asemenea, ideale pentru utilizarea în medii solicitante.

O caracteristică specială a conectorilor M12 Push-Pull este conectarea rapidă și sigură. Aceasta permite manipularea ușoară chiar și în spații restrânse și cu o densitate mare de cablare. Comparativ cu conexiunile convenționale cu șurub, timpul de instalare poate fi redus cu până la 80%. Gama de produse standardizate IEC 61076-2-010 oferă, de asemenea, un grad ridicat de protecție în viitor.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications