Pentru înregistrarea continuă a datelor de proces, Phoenix Contact oferă dispozitive pentru rețeaua mobilă care acceptă toate standardele tehnologice (5G, 4G, 3G și 2G). Odată cu disponibilitatea rețelelor de telefonie mobilă la nivel mondial, dispozitivele ajută la comunicarea eficientă chiar și în regiunile cu infrastructură slabă.
Stațiile externe mici și ansamblurile de instalații, de exemplu stațiile de pompare amplasate la distanță, pot fi conectate la centrul de comandă în funcție de necesități prin notificări SMS și protocoale de control la distanță cu un volum redus de date până la conexiuni VPN de bandă largă.
Tehnologie de control la distanță pentru toate cazurile De la sistemul de control până la nivelul de câmp
Ce mediu de transmitere este cel mai potrivit pentru aplicația ta? Dacă dorești să acoperi distanțe mari, îți recomandăm fibra optică (LWL). Dacă nu sunt disponibile linii de comunicație, atunci rețelele de telefonie mobilă constituie o alternativă bună. Phoenix Contact oferă componentele adecvate pentru toate mediile de transmitere: de la convertorul de medii pentru implementarea instalațiilor de fibră optică până la module wireless (de telefonie mobilă) și conectori, cabluri și antene corespunzătoare.
Tehnologie de control la distanță prin diferite medii
Proprietățile mediilor de transmisie
Compararea mediilor pentru sistemele de control la distanță
Soluții de control la distanță
Proficloud.io este o platformă IIoT deschisă cu posibilitate de scalare care vă oferă sisteme de comunicații inteligente Proficloud.io, componente interconectate, tehnologie de control (PLC), servicii inteligente, o analiză cuprinzătoare a datelor și astfel, un grad maxim de siguranță.
Utilizează posibilitățile nelimitate ale unei soluții bazate pe cloud pentru transferul continuu al datelor. Cu ajutorul Proficloud.io, îți poți conecta în mod simplu și sigur, prin internet, dispozitivele descentralizate de pe teren.
Cu ajutorul prelungitoarelor poți conecta rețelele Ethernet sau magistralele de câmp seriale pe distanțe mari într-un mod economic. Aici sunt posibile aplicații Gigabit și raze de acțiune de până la 20 km. Utilizează cablurile existente pentru instalații de rețea sofisticate și minimizează costurile de investiție. Găsește prelungitorul potrivit pentru aplicația ta.
Cu ajutorul convertoarelor de medii cu fibră optică pentru Ethernet și magistrală de câmp, poți comuta interfețele din cupru pe fibră optică fără interferențe – fără măsurile costisitoare pentru protecția împotriva descărcărilor, ecranare și legătură echipotențială. Un alt avantaj al transferului de date pe cale optică este creșterea razei de acțiune maxime la până la 80 km într-o conexiune punct-la-punct.
Cu sistemele de comunicație radio înregistrezi date din măsurători, informații despre sistem în mod simplu din domenii îndepărtate sau greu accesibile și le transferi în puncte centrale. Pentru tehnologia de control la distanță, acest lucru înseamnă o alternativă eficientă și accesibilă la transmisia prin cablu, în special la montarea de noi componente ale instalațiilor sau înlocuirea cablurilor defecte. Modulele wireless dispun de interfețe diferite și funcționează astfel ca gateway între senzorii locali și actuatoarele din stația de proces și centrala de comandă.
Linkuri și descărcări
LinkedIn: Industrial Communication & Cyber Security Devino parte din comunitatea noastră acum!
Rețelele de comunicație industrială ne permit să transmitem în mod eficient datele de pe teren, de la nivelul de control până în cloud. Pe pagina noastră de LinkedIn Industrial Communication & Cyber Security vei găsi informații interesante despre disponibilitatea rețelei, securitatea cibernetică, întreținerea la distanță și multe altele. Devino parte din comunitatea noastră!