Exemplu de aplicație ·
03.02.2025

Pompe de căldură pentru clădirile existente Modernizarea în zonele brownfield: 500.000 kWh de gaz natural mai puțin pe an în bilanțul CO₂.

Două persoane discută în incinta fabricii cu o pompă de căldură

Rezumat

De ce este nevoie pentru a moderniza energetic clădirile existente într-un mod eficient? Nu este nevoie de foarte multe – în principiu. Cu scopul de a se concentra pe energiile regenerabile, Phoenix Contact a echipat primele clădiri de la sediul central din Blomberg cu pompe de căldură, ca parte a strategiei sale de decarbonizare.

Două persoane merg prin centrala tehnică dintr-un subsol

În timp ce primul nivel de temperatură a fost amplasat în exteriorul clădirii, centrul tehnic din subsol a oferit spațiu suficient pentru a doua parte a instalației

Modernizarea facilitează încălzirea suprafețelor

Compania a investit aproximativ 600.000 de euro în modernizarea sustenabilă, cu scopul inițial de a nu mai alimenta cu gaz natural două clădiri multifuncționale cu cinci etaje. Acest lucru corespunde unei cantități de energie termică de aproximativ 500.000 kWh pe an.

Ce a fost necesar pentru modernizarea așa-numitei zone brownfield? O anvelopare a clădirii pentru eficiență energetică și un sistem de răcire/încălzire care funcționează cu temperaturi reduse de alimentare, datorită încălzirii prin pardoseală sau tavan. Acestea sunt exact cele două caracteristici care sunt, de asemenea, familiare din sectorul clădirilor rezidențiale atunci când vine vorba despre înlocuirea electrică a arzătoarelor învechite cu ulei sau gaz.

Două persoane care vorbesc într-o cameră tehnică

Dacă măsori cu precizie consumul de energie, există șanse mari ca clădirile să dispună de rezerve suficiente pentru sisteme alternative

Comparația nominal/real este întotdeauna utilă

Din punct de vedere tehnic, pompele de căldură sunt răcitoare care funcționează în sens invers – la fel ca un frigider. Instalațiile din Blomberg pot furniza atât încălzire, cât și răcire. „Vrem să putem folosi instalațiile pentru răcire în timpul verii”, explică Stefan Gottschalk, manager energetic la Phoenix Contact.

Necesarul real de putere termică a fost determinat în prealabil cu ajutorul contoarelor de căldură. Rezultatul a fost interesant. Stefan Gottschalk: „Am vrut să știm cât consumăm de fapt – iar la final am fost cu mult sub valorile calculate din momentul în care clădirile au intrat în funcțiune.” La momentul respectiv, s-a presupus o putere necesară de 500 kW. Însă realitatea a fost mai economică: 350 până la 400 kW.

Respectarea secțiunii transversale a conductelor

Ca urmare, tehnologia inițială pentru clădirile rezidențiale a fost generos dimensionată din punct de vedere termic și, în consecință, are rezerve pentru a menține cele două clădiri la un nivel de temperatură ideal cu un factor de bunăstare. Prin urmare, Stefan Gottschalk își poate imagina foarte bine conectarea altor clădiri la pompele de căldură, mai ales că sistemul de conducte este proiectat și pentru a transmite 500 kW.

Dintr-o perspectivă generală, această corelație înseamnă că pompele de căldură pot furniza temperaturi mai mici în tur, fără nicio pierdere a confortului, dacă producția de energie termică transferată poate fi echilibrată cu un debit volumic mai mare. În acest caz, prin conducte curge mai multă apă la o temperatură mai scăzută.

Container în fața unui cer albastru cu conducte învecinate

Pompele de căldură externe sunt amplasate în containere standardizate

Eliminarea petrolului și a gazelor: tranziție termică bazată pe electricitate

Clădirile 23 și 24, care au fost construite în urmă cu mai bine de zece ani, reprezintă începutul decarbonizării termice în Blomberg. Pompele de căldură instalate în containere în exteriorul celor două clădiri au încă atât de multă putere, încât urmează să fie conectate și alte clădiri din complex.

„Pompele de căldură corespund stadiului tehnicii. Așadar, nu vă fie teamă de modernizare. Ceea ce trebuie clarificat întotdeauna în prealabil pentru astfel de măsuri: condițiile-cadru și sistemele de transfer de căldură existente sunt adecvate pentru proiectarea termică? Aici pot ajuta birourile de planificare pentru încălzire, ventilație și climatizare”, explică Stefan Gottschalk, încurajând oamenii să arunce o privire asupra tehnologiei sale, care a fost dovedită timp de zeci de ani, în beneficiul tranziției termice.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare