Niezawodne zasilanie Rozwiązanie dla niezawodnego zasilania. Maksymalna dyspozycyjność systemu ma najwyższy priorytet we wszystkich gałęziach przemysłu i branżach. Jej niezbędnym warunkiem jest zasilacz, na którym można polegać. Kompletne rozwiązanie QUINT do niezawodnego zasilania 24 V zapewnia nieprzerwaną pracę instalacji.
Rozwiązanie do zasilania QUINT
QUINT to kompletne rozwiązanie do niezawodnego zasilania 24 V. Oferta dostosowanych do siebie perfekcyjnie produktów, składająca się z zasilaczy, przetwornic DC/DC, modułów redundancyjnych i modułów UPS, zapewnia pojedynczo i w połączeniu niezawodne zasilanie każdej aplikacji. Mocne, inteligentne i kompatybilne – QUINT dla najwyższej dyspozycyjności.
Korzyści
- Wysoka dyspozycyjność dzięki szerokiej ofercie najlepszych produktów
- Łatwa integracja dzięki dostosowanym do siebie komponentom
- Konserwacja predykcyjna dzięki inteligentnemu systemowi i komunikacji
- Efektywne procesy dzięki danym 3D, konfiguratorowi oraz technice połączeń Push-in
- Indywidualne rozwiązania już od 1 sztuki
- Zasilacz QUINT jest częścią systemu COMPLETE line
Mnogość różnych wersji produktów: do każdej aplikacji
Seria QUINT obejmująca ponad 100 produktów oferuje rozwiązanie do każdej aplikacji.
QUINT POWER z IO-Link
QUINT POWER z IO-Link
Nowy zasilacz QUINT POWER z interfejsem IO-Link do komunikacji można łatwo i szybko włączyć do sieci przemysłowych.
Przez zintegrowany interfejs IO-Link można przesyłać wszystkie ważne dane operacyjne zasilacza do nadrzędnej sieci automatyki, co wznosi funkcję prewencyjnego monitorowania na całkowicie nowy poziom.
Ponadto zasilacz umożliwia parametryzację przez IO-Link. Bezpośrednie przejęcie parametrów po wymianie urządzenia oszczędza czas i pozwala na uniknięcie błędów użytkownika.
Nieograniczone możliwości: bezprzerwowe zasilanie 24 V do każdej aplikacji
Podtrzymanie 24 V
Aby zapewnić dyspozycyjność systemu również na wypadek różnych zakłóceń, np. awarii zasilania, krótkich zaników zasilania czy wahań napięcia, warto pomyśleć o bezprzerwowym systemie zasilania. Należy wybrać odpowiedni moduł UPS dostosowany do prądu obciążenia. W połączeniu z odpowiednim zasobnikiem energii pozwala to na niezawodne podtrzymanie zasilania systemu od kilku sekund po kilka godzin.
- Nieprzerwane zasilanie urządzeń nawet w przypadku awarii zasilania
- Monitorowanie i sygnalizowanie stanu i poziomu naładowania akumulatora
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem i obciążeniem
Odsprzężenie 24 V
Aby stworzyć niezawodną sieć zasilania pomocniczego w systemach o najwyższych wymaganiach dotyczących dyspozycyjności, niezbędne jest redundancyjne działanie zasilaczy. Redundancję uzyskuje się poprzez połączenie równoległe dwóch zasilaczy oraz ich odsprzężenie za pomocą modułów redundancyjnych. Dzięki ciągłej redundancji aż do obciążenia dzięki dwóm osobnym torom prądowym oraz eliminacji SPOF (Single Point of Failures) moduły QUINT S-ORING w połączeniu z zasilaczami QUINT zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.
- Kompleksowe monitorowanie odsprzężenia we wszystkich punktach systemu zasilania
- Podwójna ochrona przed przepięciami po stronie wtórnej z certyfikatem SIL3
- Minimalne straty mocy dzięki technologii MOSFET
Ochrona przed spadkiem napięcia 24 V
W większości aplikacji, praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, coraz więcej odbiorników DC posiada równoległe zasilanie z zasilacza. Niektóre wrażliwe odbiorniki, np. sterowniki i czujniki, warto jest odsprzężyć od innych urządzeń w celu eliminacji zakłóceń w wyniku sprzężenia zwrotnego. Nasza przetwornica DC/DC QUINT zapewnia odseparowanie galwaniczne odbiorników, co zwiększa dodatkowo bezpieczeństwo aplikacji.
- Odsprzężenie odbiorników poprzez separację galwaniczną
- Eliminacja spadków napięcia, np. na końcu długich przewodów
- Konwertowanie poziomów napięcia między 12 V DC, 24 V DC i 48 V DC
Łatwe procesy: od pomysłu do bezawaryjnej eksploatacji
Rozwiązanie do zasilania QUINT nie tylko zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu, lecz również umożliwia łatwy wybór, instalację i konserwację produktu:
-
Cyfrowy opis artykułów: Jednolite, cyfrowe opisy produktów wspomagają projektowanie, instalację, produkcję i konserwację.
-
Indywidualna konfiguracja: Zasilacz QUINT POWER można dopasować optymalnie do każdej aplikacji. Można tu ustawić różne parametry oraz zamówić skonfigurowany indywidualnie zasilacz nawet w ilości 1 sztuki.
-
Łatwa instalacja: technika połączeń Push-in zapewnia prosty i szybki montaż.
-
Możliwość zaplanowania wizyt serwisowych: system zarządzania akumulatorami z IQ Technology zapewnia szybkie ostrzeganie o grożących uszkodzeniach.
-
Zdalne monitorowanie: dzięki zastosowaniu inteligentnych modułów UPS stan roboczy systemu można sprawdzić o dowolnej porze z dowolnego miejsca na świecie.
Gwarancja nieskończenie wysokiej dyspozycyjności systemu? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!
Jak zapewnić niezawodne działanie również w przypadku awarii zasilania?
Moduł UPS składający się z zasilacza, UPS i zasobnika energii zapewnia ochronę na wypadek awarii zasilania systemu. W razie awarii zasilania zadanie to przejmuje UPS. Następuje wtedy przełączenie na zasobnik energii, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie podłączonych obciążeń. Aby stworzyć system zasilania bezprzerwowego, należy wybrać moduł UPS dostosowany do prądu obciążenia oraz odpowiedni zasobnik energii dostosowany do aplikacji.
Przez jaki czas można zasilać system w przypadku awarii zasilania?
Nasze zasobniki energii podtrzymują zasilanie systemu od kilku sekund po kilka godzin. Żywotność zasobnika energii zależy od warunków otoczenia i eksploatacji aplikacji. Akumulatory ołowiowe zapewniają długie czasy podtrzymania, podczas gdy akumulatory litowo-jonowe i moduły kondensatorowe wyróżniają się odpornością na wysokie temperatury oraz okresowe cykle ładowania i rozładowywania.
W jaki sposób można skompensować wahania napięcia w systemie?
Jeśli na końcu długich przewodów dochodzi do spadków napięcia, dzięki szerokiemu zakresowi wejściowemu przetwornic DC/DC napięcie jest podwyższane do poziomu nominalnego napięcia wyjściowego. Również w systemach akumulatorowych zagwarantowane jest niezawodne i bezpieczne zasilanie odbiorników. Dzięki temu zapewnione jest ciągłe, regulowane napięcie stałe.
Jak można zwiększyć jakość napięcia w systemie dla szczególnie wrażliwych odbiorników?
Przetwornice DC/DC QUINT QUINT posiadają izolację galwaniczną, która separuje wrażliwe odbiorniki od urządzeń powodujących zakłócenia, zapewniając w ten sposób niezawodne zasilanie.
Jak realizuje się redundancyjny system zasilania z osobnymi torami prądowymi i równomiernym podziałem obciążenia?
Tryb równoległy zasilaczy QUINT umożliwia równomierny podział obciążenia na oba zasilacze. Charakterystyka wyjściowa ma lekkie nachylenie, dzięki czemu punkty robocze obu urządzeń spotykają się po środku. W połączeniu z modułami QUINT S-ORING obie sieci zasilające są od siebie odsprzężone.
Jaka jest różnica między połączeniem równoległym w celu zwiększenia mocy a trybem redundancyjnym?
W przypadku zwiększenia mocy całkowite obciążenie odpowiada maksymalnemu prądowi obu zasilaczy. Jeśli jedno urządzenie ulegnie uszkodzeniu, brak będzie gwarancji dalszego zasilania obciążenia. Aby zapewnić redundancję, oba zasilacze muszą być w stanie samodzielnie podtrzymać cały prąd obciążenia. Oznacza to maksymalne obciążenie 50% na każdy zasilacz.