Strefa Instalatora Wszystko do nowoczesnej instalacji elektrycznej

Poznaj naszą bogatą ofertę produktów, które mogą pomóc Ci w wielu zadaniach.

Poznaj naszą bogatą ofertę produktów, które mogą pomóc Ci w wielu zadaniach. Phoenix Contact oferuje odpowiednie urządzenia, komponenty i systemy umożliwiające szczególnie wydajną i ekonomiczną instalację, aby pomóc w stawieniu czoła coraz większej presji czasowej przy realizacji nowoczesnych instalacji budowlanych.

Nasza bogata oferta produktów do instalacji elektrycznych stanowi kompletne wsparcie przy podłączaniu, wykonywaniu oznaczników, zabezpieczaniu i rozprowadzaniu instalacji. Phoenix Contact to gwarancjia większej efektywności przy instalacjach elektrycznych.

Łukasz Jelonek - Phoenix Contact, Menedżer Rynku Dystrybucji
Łukasz Jelonek
Newsletter dla Instalatorów

W każdym wydaniu nowości, produkty w super cenach, ciekawe artykuły albo darmowy ebook!

Rozdzielacze potencjałów PTFIX

Bloki dystrybucyjne

Bloki rozdzielcze PTFIX to gotowe do podłączenia elementy dostępne w różnych kolorach, z różną liczbą biegunów i różnymi sposobami montażu. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. W ten sposób PTFIX umożliwia elastyczne i ekonomiczne rozprowadzanie zasilania i sygnałów sterowniczych.

Narzędzia ręczne

Profesjonalne narzędzia dla instalatora

Dobre efekty pracy można uzyskać tylko przy stosowaniu profesjonalnych narzędzi. Poznaj naszą bogatą ofertę wysokiej jakości narzędzi ręcznych i pomiarowych. Cięcie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie, przykręcanie i mierzenie – firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie narzędzia do każdej czynności.

Sprawdzone rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych

Sprawdzone rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązania Phoenix Contact do ochrony przeciwprzepieciowej instalcaji fotowoltacznych (ograniczniki przepięć, gotowe skrszynki, narzędzia dla instalatorów).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce.

Skrzynka przyłączeniowa do paneli fotowoltaicznych

Skrzynka przyłączeniowa do paneli fotowoltaicznych

Zaawansowana koncepcja ochrony odgromowo-przepięciowej do systemów fotowoltaicznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia dyspozycyjności. W naszej ofercie znajdziesz uniwersalne odgromniki i ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych.

Złącza PV

Złącza PV

Podczas instalacji oprzewodowania systemów fotowoltaicznych przewody o różnej długości między modułem a falownikiem podłączysz szybko i efektywnie za pomocą złączy SUNCLIX. Jednoczęściowe złącza DC umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie za pomocą zacisków sprężynowych bez konieczności użycia specjalnych narzędzi, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenie przewodów.

Skuteczna ochrona przed przepięciami

Skuteczna ochrona przed przepięciami

Niespodziewane awarie urządzeń elektrycznych są często skutkiem przepięć. Nie tylko uderzenia piorunów, ale również przepięcia powstające podczas operacji łączeniowych stanowią codzienne obciążenie dla wrażliwych urządzeń. Mamy dla Ciebie odpowiednią i zgodną z normami ochronę.

Przenośne drukarki do oznaczników

Przenośne drukarki do oznaczników

Nasze przenośne systemy drukowania umożliwiają większą swobodę i elastyczność. Drukuj potrzebne oznaczniki bezpośrednio w miejscu montażu. Poza łatwymi w obsłudze urządzeniami oferujemy również profesjonalne oprogramowanie do projektowania oznaczników oraz praktyczne akcesoria.

Efektywne zasilacze STEP POWER

Efektywne zasilacze STEP POWER

Zasilacze serii STEP POWER są przeznaczone do rozdzielnic instalacyjnych i płaskich pulpitów sterowniczych. Dzięki małym stratom mocy i wysokiej sprawności osiągają maksymalną efektywność energetyczną w swojej klasie.

Przelotowe złączki szynowe PT/UT

Przelotowe złączki szynowe PT/UT

Do naszych przelotowych złączek szynowych z dwoma lub trzema punktami połączeniowymi są dostępne złączki przewodu ochronnego o takim samym kształcie. Ponadto wszystkie złączki szynowe można mostkować zarówno między sobą, jak i ze złączkami wieloprzewodowymi i złączkami pod wtyk funkcyjny. Są one dostępne w wersji z przyłączem Push-in oraz przyłączem śrubowym.

Dwupoziomowe złączki szynowe KNX

Wielopoziomowe złączki szynowe KNX

Oznaczone kolorystycznie dwupoziomowe złączki szynowe o szerokości zaledwie 3,5 mm umożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie optyczne punktów połączeniowych do kolorów przewodów. Instalację KNX umieszcza się komfortowo w rozdzielnicy instalacyjnej, gdzie dzięki białemu kolorowi podstawy odróżnia się od oprzewodowania obciążenia.

Uniwersalny system przekaźników przemysłowych RIFLINE

Uniwersalny system przekaźników przemysłowych RIFLINE

System przekaźników RIFLINE complete można stosować w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni z tylko jednym zestykiem przełączającym oraz do aplikacji o wysokich mocach łączeniowych do 440 V AC lub 16 A. RIFLINE complete pozwala na łatwe mostkowanie i zapewnia uporządkowanie i przejrzystość w szafie sterowniczej.

Rozwiązania do rozdzielnic budynkowych - połączenia, zabezpieczenie przed przepięciami i ciągłość zasilania

dariusz chilinski i radosław gruszka prezenterzy
Rozwiązania do rozdzielnic budynkowych - połączenia, zabezpieczenie przed przepięciami i ciągłość zasilania YouTube