Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Redundantne zasilanie systemu dla zaawansowanych aplikacji Systemy technologiczne wymagają wysokiej dostępności. Krótkie przerwy w zasilaniu mogą powodować kosztowne uszkodzenia. Bezpieczeństwo zapewnia system redundancyjny o długiej żywotności, odporny na ekstremalne warunki.

Komponenty redundancyjnego systemu zasilania zamontowane na szynie symetrycznej

Bezpieczny, redundancyjny system zasilania z konserwacją predykcyjną zapewnia najwyższą niezawodność eksploatacyjną. Połączenie zasilaczy QUINT POWER i modułów redundancyjnych QUINT S-ORING umożliwia odsprzężenie sieci zasilających oraz osobne ułożenie przewodów do samego obciążenia. Poza symetrycznym rozdziałem obciążenia i osobnym prowadzeniem przewodów system oferuje również możliwość kompleksowego monitorowania wszystkich komponentów. ​

Redundancyjne zasilanie systemu do zaawansowanych aplikacji
Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB-SEC
Niezawodna ochrona przez przepięciami do Twoich aplikacji.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB-SEC
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł redundancyjny QUINT S-ORING
Moduły redundancyjne zapewniają kompleksową redundancję do samego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Moduł redundancyjny QUINT S-ORING
Wyłącznik elektroniczny PTCB
Najwęższa ochrona dopasowana do Twoich wymagań.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny PTCB

Korzyści

  • Kompleksowa redundancja i ciągłe monitorowanie do samego odbiornika
  • Podwójna ochrona przed przepięciami po stronie wtórnej z certyfikatem SIL3
  • Wyłączniki elektroniczne zapobiegają zapadom napięcia wyjściowego w zasilaczu i sygnalizują usterki
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami
  • Wtykowa ochrona przed przepięciami umożliwiająca testowanie przy użyciu Checkmaster2

Rozwiązanie do niezawodnego zasilania