Konfigurowalne źródło napięcia stałego MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 o szerokości 6,2 mm służy do wytwarzania stałych napięć o wysokiej precyzji.
Napięcie wejściowe może pochodzić z przedziału między 9,6 V a 30 V DC.
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie napięć wyjściowych 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC i 2,5 V DC.
Napięcie wejściowe można w zależności od wyboru doprowadzić poprzez zaciski przyłączające lub w połączeniu z konektorem szyny nośnej
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
-
Źródło napięcia stałego
2902823
Źródło napięcia stałego, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC, napięcie wyjściowe 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, separacja galwaniczna, konfiguracja przełącznikiem DIP, przyłącza z klatką sprężynową, konfiguracja standardowa. Zamiennik: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Źródło napięcia stałego |
Rodzina produktów | MINI Analog |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
Regulacja zakresu nastaw | ± 300 mV |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
napięcie probiercze wejście/wyjście | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,002 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
≤ 0,5 % (bez kompensacji) | |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu maksymalny | < 25 mA (Wyjście napięcia 10 V z obciążeniem 30 mA przy 24 V DC IN) |
< 65 mA (Wyjście napięcia 10 V z obciążeniem 30 mA przy 9,6 V DC IN) | |
< 50 mA (Wyjście napięcia 10 V z obciążeniem 30-mA przy 12 V DC IN) | |
< 20 mA (Wyjście napięcia 10 V z obciążeniem 30-mA przy 30 V DC IN) | |
Pobór mocy | < 600 mW (przy 24 V IN) |
< 624 mW (przy 9,6 V IN) | |
< 564 mW (przy 12 V IN) | |
< 540 mW (przy 30 V IN) |
Sygnał: Napięcie | |
Sygnał wejściowy napięcie | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Sygnał: Napięcie | |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 10 V DC |
7,5 V DC | |
5 V DC | |
2,5 V DC | |
Prąd zwarcia | ok. 32 mA |
Prąd wyjściowy | ≤ 30 mA |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | D, EMC1 |
Certyfikat | DNV GL 14085-15HH |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 3 % |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 3 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,5 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Uwaga | Kryterium A |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2902823 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1244 |
Klucz produktu | DK1139 |
Strona katalogu | Strona 114 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356682435 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 78,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 78,7 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Uchwyt modułów 2902933
-
MINI MCR DKL - Wieko przezroczyste 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Szyld opisowy 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Złącza zasilania 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław