MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - Źródło napięcia stałego
2902822

Źródło napięcia stałego, napięcie wejściowe 9,6-30V DC, napięcie wyjściowe 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, separacja galwaniczna,konfiguracja za pomocą łącznika DIP, zacisk śrubowy, konfiguracja standardowa

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne