Panel krosowy do montażu bezpośredniego

Panele krosowe

Panele krosowe służą do dystrybucji sygnałów. Panele krosowe są przystosowane do określonej liczby pinów, posiadają kodowanie kolorystyczne i zapewniają wysokie zagęszczenie sygnałów dzięki obustronnemu przyłączu Push-in. Duże powierzchnie na oznaczniki oraz różne kolory paneli krosowych umożliwiają jednoznaczne przypisanie przewodów do punktów zaciskowych. Gwarantuje to intuicyjną i bezpieczną instalację.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Wysoka gęstość sygnałów dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Modułowa konstrukcja dostosowana do liczby pinów i zastosowań
  • Możliwość wyboru dowolnego, identycznego koloru dla przewodu i punktu zaciskowego
  • Wygodne możliwości testowania dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm
  • Czytelne, duże miejsce na oznaczniki
  • Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi bezpośredniemu, w szafie 19″ lub na szynie DIN
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom CLIPLINE complete

Panele krosowe

Panele krosowe PTMC z ręką podłączającą przewód

Panele krosowe PTMC

Panele krosowe do rozdziału potencjałów

Panele krosowe dzięki swej kompaktowej konstrukcji zapewniają oszczędność miejsca do 20%. Modułowa, kompaktowa budowa z precyzyjną liczbą pinów i kolorowymi elementami zapewnia przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie. Panele krosowe można kontrolować komfortowo dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm. Rozdzielacze potencjałów są dostępne zarówno do montażu bezpośredniego, do montażu w szafie 19” oraz montażu na szynie DIN.
Podobnie jak w przypadku paneli krosowniczych również tu stosowane są jednolite akcesoria CLIPLINE complete, co umożliwia obniżenie kosztów logistyki i zapasów magazynowych.
Panele krosowe są dostępne zarówno w wersji konfekcjonowanej, jak i w wersji do samodzielnej konfiguracji.

Panele krosowe PTMC, zamontowane na ścianie obudowy i oprzewodowane z obu stron

Panele krosowe PTMC, jednoczesne oprzewodowanie z obu stron

Zastosowanie paneli krosowych

Oprócz zastosowania systemów magistrali w nowych i modernizowanych obiektach, np. w elektrowniach i instalacjach technologicznych, ze względu na wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa i dostępności zastosowanie znajduje nadal połączenie punkt-punkt. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego lokalizowania błędów za pomocą standardowych przyrządów pomiarowych. Dzięki wysokiej gęstości upakowania sygnałów, niewielkiej ilości zajmowanego miejsca i wysokiej przejrzystości panele krosowe pozostaną nieodzowne również w przyszłości. Dzięki opatentowanej modułowej koncepcji paneli krosowych PTMC oferujemy innowacyjny system krosowania.

Panele krosowe z ręką podłączającą przewód

Panele krosowe

Konfigurator paneli krosowych PTMC

Tutaj skonfigurujesz indywidualne panele krosowe. Kompaktowa konstrukcja paneli krosowych umożliwia dobre upakowanie sygnałów w środowisku automatyzacji.

Otwarta broszura produktowa paneli krosowniczych

Broszura Panele krosownicze

Pobierz

Chcesz otrzymać materiały na temat naszych paneli krosowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości.