G 10/ 2 - Złącza urządzeń
2716703

Złącza urządzeń, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zabezpieczenie przed dotykiem