LLH 25/ 3-H-13,0-B
-
Złączka kondensatora
1709113
Złączka kondensatora, przekrój znamionowy: 25 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 90 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, liczba potencjałów: 3, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: LLH 25/..-H, raster: 13 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk sprężynowy push-lock, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka kondensatora |
Rodzina produktów | LLH 25/..-H |
Linia produktowa | COMBICON Terminals Special |
Liczba biegunów | 3 |
Raster | 13 mm |
Ilość przyłączy | 3 |
Liczba potencjałów | 3 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 90 A |
Napięcie znamionowe UN | 1000 V |
Napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
Dane materiałowe - obudowa | |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dane materiałowe – element aktywujący | |
Kolor (Element aktywujący) | pomarańczowy (2003) |
Materiał izolacyjny | PA GF |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Zacisk sprężynowy push-lock |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica | - / 5,4 mm |
Długość odizolowania | 18 mm |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 13 mm |
Szerokość [w] | 40,2 mm |
Wysokość [h] | 39,4 mm |
Długość [l] | 48,2 mm |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 8 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 12,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 8 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 8 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 5,5 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Numer artykułu | 1709113 |
Jednostka opakowania | 24 Szt. |
Minimalne zamówienie | 24 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AARGAA |
Klucz produktu | AARGAA |
GTIN | 4055626045214 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 63,98 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 53,98 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wykonanie jako blok bezpośredniego przyłączania do łatwego podłączenia kondensatorów
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław