Do montażu bloku złączek
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Akcesoria
1709116
Podstawa obudowy
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Materiały montażowe |
| Rodzina produktów | Akcesoria |
| Linia produktowa | COMBICON Terminals Special |
| Liczba biegunów | 3 |
| Raster | 0 mm |
| Właściwości | |
| Prąd znamionowy IN | 90 A |
| Napięcie znamionowe UN | 1000 V |
| Rezystancja stykowa | 0,25 mΩ |
| Napięcie znamionowe (III/3) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
| Napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Raster | 13 mm |
| Szerokość [w] | 43,6 mm |
| Wysokość [h] | 20 mm |
| Długość [l] | 37,1 mm |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
| Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 µm - 8 µm Sn) |
| Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 µm - 8 µm Sn) |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
| Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Dane materiałowe – element aktywujący | |
| Materiał izolacyjny | PA GF |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Przyłącze 1 | |
| Materiał izolacyjny | PA |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Przyłącze 2 | |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA GF |
| Badanie termiczne | Grupa badań C | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Sprawdzona liczba pinów | 3 |
| Rezystancja izolacji | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
| Cykle temperatury | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 8 kV |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 8 mm |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 12,5 mm |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 8 mm |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 8 mm |
| Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 5,5 mm |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 5,5 mm |
| Przyłącze przewodu | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wielokrotne podłączanie i odłączanie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba wyciągania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 2,5 mm² / Przewód elastyczny z tulejką / > 50 N |
| 25 mm² / Przewód elastyczny z tulejką / > 135 N | |
| Siły wtykania/wyciągania | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Liczba cykli | 1 |
| Siła wtykania na biegun ok. | 43 N |
| Wytrzymałość napisów | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Polaryzacja i kodowanie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Kontrola wizualna | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Kontrola wymiarów | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie trwałości | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 9,8 kV |
| Rezystancja styku R1 | 0,25 mΩ |
| Rezystancja styku R2 | 0,3 mΩ |
| Liczba cykli podłączania-odłączania | 1 |
| Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
| Test klimatyczny | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
| Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
| Napięcie przemienne wytrzymywane | 4,26 kV |
| Badanie odporności na drgania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Badanie rozżarzonym drutem | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 850 °C |
| Czas działania | 5 s |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Numer artykułu | 1709116 |
| Jednostka opakowania | 48 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 48 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AARZZA |
| Klucz produktu | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11,033 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wykonanie jako blok bezpośredniego przyłączania do łatwego podłączenia kondensatorów
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław