PTFIX 6X4 BK - Blok rozdzielczy
3273804

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu