PTFIX 6X1,5-G BN - Blok rozdzielczy
3002887

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: brązowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy