DNV
ID dopuszczenia: TAE00002TT-05Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Wyjście | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62701Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40047797cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Wyjście | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Wyjście | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Wejście | 150 V | 30 A | 24 - 10 |