PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK - Blok rozdzielczy
1047460

Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 19, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy