PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE - Blok rozdzielczy
1047447

Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 19, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału