Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTFIX 4/12X1,5-G WH - Blok rozdzielczy
1046980

Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 13, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: biały

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne