PTFIX 4/12X1,5-G OG - Blok rozdzielczy
1046982

Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 13, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: pomarańczowy

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne