DNV
ID dopuszczenia: TAE00002TT-05Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63087Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644BV
ID dopuszczenia: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40047798cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |