PTFIX 18X4-G GY - Blok rozdzielczy
3273966

Blok rozdzielczy, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca