PTFIX 18X1,5 GN - Blok rozdzielczy
3002773

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielony

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Elastyczność dzięki bezpośredniemu montażowi ze ściankami kołnierzowymi z akcesoriów
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku