PTFIX 12X4-NS35 BN - Blok rozdzielczy
3273558

Blok rozdzielczy, Blok z orientacją pionową, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: brązowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu
Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego