PTFIX 12X4-G RD - Blok rozdzielczy
3273948

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: czerwone

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego