PTFIX 12X1,5-NS15A GN - Blok rozdzielczy
3002964

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: zielony

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne